text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male SAE/MS Connector, 1/4 in. VCO Fitting x 7/16-20 Straight Thread

Referencia #: SS-4-VCO-1-4ST

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaño conexión 2 7/16-20 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Macho SAE/MS paralela
Limitador de Caudal No
Lubricante Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Rectos

Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

316 Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male SAE/MS Connector, 1/4 in. VCO Fitting x 7/16-20 Straight Thread

Referencia #: SS-4-VCO-1-4ST
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Especificaciones

SS-4-VCO-1-4ST — 316 Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male SAE/MS Connector, 1/4 in. VCO Fitting x 7/16-20 Straight Thread

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaño conexión 2 7/16-20 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Macho SAE/MS paralela
Limitador de Caudal No
Lubricante Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional
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
316L-4-VCO-1A 316L Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld Ver producto
SS-12-VCO-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-12-VCO-6-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-16-VCO-1 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-16-VCO-1-16 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
SS-4-VCO-1 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-4-VCO-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-VCO-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-VCO-1-6ST 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-4-VCO-1-BL 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body - - Ver producto
SS-4-VCO-6-200 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4-VCO-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4-VCO-6-6M0 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6-VCO-1 316 Stainless Steel 3/8 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/8 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-8-VCO-1 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-8-VCO-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8-VCO-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-8-VCO-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8-VCO-1-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body - - Ver producto
SS-8-VCO-6-600 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8-VCO-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.