|
Adaptador roscado de Acero inox., 9/16-18 macho SAE/MS paralela x 1/4 pulg. NPT macho
型番: SS-6-SAE-1-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型部品間の変換の簡素化と同時にシステムの信頼性の維持が可能ーシンプルかつ重要な流体システム接続に適しています。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
カタログ
ストレート型
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-6-SAE-1-4 — Adaptador roscado de Acero inox., 9/16-18 macho SAE/MS paralela x 1/4 pulg. NPT macho
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | Acero inoxidable 316 |
| 洗浄プロセス | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 9/16-18 pulg. |
| コネクション1 タイプ | Rosca Macho SAE/MS paralela |
| コネクション2 サイズ | 1/4 pulg. |
| コネクション2 タイプ | NPT macho |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-12-A-12RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 製品を見る |
| SS-12-A-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-12-AN-1-12 | 316 Stainless Steel | 1 1/16-12 in. | Male JIC Thread | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-12-SAE-7-12 | 316 Stainless Steel | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-16-A | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-16-A-16RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 製品を見る |
| SS-16-A-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-16-AN-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 5/16-12 in. | Male JIC Thread | 1 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-2-A | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-2-A-2RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 製品を見る |
| SS-2-A-2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-4-A | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-A-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 製品を見る |
| SS-4-A-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-4-AG-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-AN-1-2 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male JIC Thread | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-AN-1-4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male JIC Thread | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-AT-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-SAE-1-4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-SAE-1-4AN | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/4 in. | Male JIC Thread | 製品を見る |
| SS-4-SAE-7-4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-6-A | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-6-A-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 製品を見る |
| SS-6-A-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-6-AG-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Parallel Thread | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-6-AN-1-4 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male JIC Thread | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-6-AN-1-6 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male JIC Thread | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-6-A-RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-6-AT-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-6-SAE-1-6 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-6-SAE-1-6AN | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 3/8 in. | Male JIC Thread | 製品を見る |
| SS-6-SAE-7-4 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-6-SAE-7-6 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-8-A | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-A-8RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 製品を見る |
| SS-8-A-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-AG-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-AN-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-AT-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-SAE-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-SAE-7-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
