text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 ANSI 플랜지 어댑터, 3/8인치 Swagelok 튜브 피팅, NPS 1/2인치, 클래스 300

부품 번호: SS-600-F8-300

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/8인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 NPS 1/2인치
연결구 2 종류 ANSI 플랜지, 클래스 300
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
직선형

스웨즈락 튜브 피팅이 가공되어 있는 플렌지로 파이프에서 튜빙으로 완만하게 전환되어 연속적인 흐름이 가능합니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Swagelok 튜브 피팅 연결구를 포함하여 Swagelok의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 ANSI 플랜지 어댑터, 3/8인치 Swagelok 튜브 피팅, NPS 1/2인치, 클래스 300

부품 번호: SS-600-F8-300
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
스웨즈락 튜브 피팅이 가공되어 있는 플렌지로 파이프에서 튜빙으로 완만하게 전환되어 연속적인 흐름이 가능합니다.

사양

SS-600-F8-300 — 스테인리스강 ANSI 플랜지 어댑터, 3/8인치 Swagelok 튜브 피팅, NPS 1/2인치, 클래스 300

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 3/8인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 NPS 1/2인치
연결구 2 종류 ANSI 플랜지, 클래스 300
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-10M0-F8-150 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-1210-F12-150 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-1210-F12-300 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 300 제품 보기
SS-1210-F12-600 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 제품 보기
SS-1210-F16-150 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-12M0-F12-600 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 제품 보기
SS-12M0-F32-150 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-12M0-F32-300 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 300 제품 보기
SS-12M0-F8-150 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-12M0-F8-300 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 300 제품 보기
SS-1610-F16-150 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-1610-F16-300 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 300 제품 보기
SS-1610-F16-600 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 600 제품 보기
SS-1610-F32-150 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-600-F8-150 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-810-F12-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-810-F12-300 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 300 제품 보기
SS-810-F12-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 제품 보기
SS-810-F16-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-810-F16-300 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 300 제품 보기
SS-810-F16-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 600 제품 보기
SS-810-F32-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-810-F8-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 제품 보기
SS-810-F8-300 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 300 제품 보기
SS-810-F8-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 600 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.