text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 8 mm x filetage conique ISO femelle 1/4 po

型番: SS-8-MTA-7-4RT

仕様

属性
ボディ材質 Acier inoxydable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 8 mm
コネクション1 タイプ Adaptateur pour tube Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/4 po
コネクション2 タイプ Taraudage conique ISO
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
ストレート型

チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 8 mm x filetage conique ISO femelle 1/4 po

型番: SS-8-MTA-7-4RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。

仕様

SS-8-MTA-7-4RT — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 8 mm x filetage conique ISO femelle 1/4 po

属性
ボディ材質 Acier inoxydable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 8 mm
コネクション1 タイプ Adaptateur pour tube Swagelok®
コネクション2 サイズ 1/4 po
コネクション2 タイプ Taraudage conique ISO
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare 製品を見る
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-4-TA-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-4-TA-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT 製品を見る
B-6-TA-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-6-TA-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-8-MTA-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
B-8-TA-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-8-TA-7-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT 製品を見る
B-8-TA-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 製品を見る
S-6-TA-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-10-MTA-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-10-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-10-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-10-MTA-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-10-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-10-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-10-MTA-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-10-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-10-MTA-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-10-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-10-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-10-MTA-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-10-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-10-TA-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-10-TA-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-10-TA-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-1210-A-12ANF 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female 37° AN 製品を見る
SS-12-MTA-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12-MTA-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12-MTA-1-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12-MTA-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-12-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-12-MTA-7-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-12-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-12-MTA-7-8RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12-TA-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-TA-1-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male 37° AN 製品を見る
SS-12-TA-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12-TA-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12-TA-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-12-TA-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-12-TA-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-12-TA-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-12-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12-TA-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-12-TA-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12-TA-7-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT 製品を見る
SS-12-TA-7-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-1610-A-16ANF 316 Stainless Steel 1 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female 37° Flare 製品を見る
SS-16-MTA-1-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-16-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-16-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-16-TA-1-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-16-TA-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-16-TA-1-16AN 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male 37° AN 製品を見る
SS-16-TA-1-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-16-TA-1-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-16-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-16-TA-1-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-16-TA-7-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-16-TA-7-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT 製品を見る
SS-16-TA-7-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-18-MTA-1-12RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-18-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-18-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-1-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-200-A-2ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female 37° AN 製品を見る
SS-200-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN 製品を見る
SS-20-TA-1-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-24-TA-1-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-2-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-2-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-2-TA-1-2ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-2-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-2-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-2-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-2-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-2-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-2-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-32-TA-1-32 316 Stainless Steel 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 2 in. Male NPT 製品を見る
SS-400-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN 製品を見る
SS-4-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-4-TA-1-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-4-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-TA-1-4AN 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male 37° AN 製品を見る
SS-4-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-4-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-4-TA-1-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-TA-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-4-TA-1-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-4-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-4-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-4-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-4-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-4-TA-7-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-4-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-4-TA-7-4RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-4-TA-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) 製品を見る
SS-4-TA-7-4RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-4-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-4-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-4-TA-7-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-600-A-6ANF 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female 37° AN 製品を見る
SS-6-MTA-1-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-6-MTA-1-2RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6-MTA-1-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6-MTA-1-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-6-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-6-MTA-7-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-6-MTA-7-2RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6-MTA-7-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RJ 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6-MTA-7-6RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-6-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-6-TA-1-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-6-TA-1-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-6-TA-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-6-TA-1-4AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male 37° AN 製品を見る
SS-6-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6-TA-1-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-6-TA-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-6-TA-1-6AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male 37° AN 製品を見る
SS-6-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6-TA-1-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6-TA-1-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-6-TA-1-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-6-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6-TA-1-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6-TA-1-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-6-TA-1-8W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-6-TA-1-OR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-6-TA-7-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-6-TA-7-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-6-TA-7-4RP 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6-TA-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-6-TA-7-6RG 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-6-TA-7-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6-TA-7-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-810-A-8ANF 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female 37° AN 製品を見る
SS-8-MTA-1-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8-MTA-7-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-8-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-8-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-TA-1-8AN 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male 37° AN 製品を見る
SS-8-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-8-TA-1-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-8-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-8-TA-7-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-8-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-8-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-8-TA-7-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8-TA-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-8-TA-7-8RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-8-TA-7-8RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8-TA-7-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。