|
316 Stainless Steel Tube Socket Weld Union, 1/2 in. OD
Part #: SS-8-TSW-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsBuilt for strength and purity, this socket weld straight fitting delivers clean, secure connections in compact welded systems with minimal flow disruption. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
316 Stainless Steel Tube Socket Weld Union, 1/2 in. OD
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-8-TSW-6 — 316 Stainless Steel Tube Socket Weld Union, 1/2 in. OD
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Tube Socket Weld |
| Connection 2 Size | 1/2 in. |
| Connection 2 Type | Tube Socket Weld |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
| UNSPSC (15.1) | 40183103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Tube Socket Weld | 3/4 in. | Tube Socket Weld | View Product |
| SS-16-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Tube Socket Weld | 1 in. | Tube Socket Weld | View Product |
| SS-4-TSW-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Tube Socket Weld | View Product |
| SS-4-TSW-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-4-TSW-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-6-TSW-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Socket Weld | 3/8 in. | Tube Socket Weld | View Product |
| SS-6-TSW-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-8-TSW-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-TSW-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-8-TSW-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
