|
Aufschraubschweißstück, Edelstahl 316, 1/2 Zoll Muffenschweißende - 1/2 Zoll NPT-Innengewinde
Art.-Nr.: SS-8-TSW-7-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenStärke und Zuverlässigkeit für permanente Verbindungen mit dem UHP, speziell gereinigten und industriellen Schweißverschraubungen in einer Vielzahl von Legierungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Aufschraubschweißstück, Edelstahl 316, 1/2 Zoll Muffenschweißende - 1/2 Zoll NPT-Innengewinde
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-8-TSW-7-8 — Aufschraubschweißstück, Edelstahl 316, 1/2 Zoll Muffenschweißende - 1/2 Zoll NPT-Innengewinde
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Muffenschweißende |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Innengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Tube Socket Weld | 3/4 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-16-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Tube Socket Weld | 1 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-4-TSW-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-4-TSW-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-TSW-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-TSW-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Socket Weld | 3/8 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-6-TSW-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Socket Weld | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-TSW-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-TSW-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 1/2 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-8-TSW-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
