text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Blind Body, 1/2 in. VCO Fitting

Код изделия: SS-8-VCO-1-BL

Технические характеристики

Атрибут Значение
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body
Feature Undrilled
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Straights

Ensures high-purity, vacuum-tight connections with repeatable O-ring sealing—ideal for instrumentation and analytical fluid system designs.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Blind Body, 1/2 in. VCO Fitting

Код изделия: SS-8-VCO-1-BL
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Straights
Ensures high-purity, vacuum-tight connections with repeatable O-ring sealing—ideal for instrumentation and analytical fluid system designs.

Технические характеристики

SS-8-VCO-1-BL — Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Blind Body, 1/2 in. VCO Fitting

Атрибут Значение
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body
Feature Undrilled
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
316L-4-VCO-1A 316L Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld Просмотр изделия
SS-12-VCO-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-VCO-6-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-16-VCO-1 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия
SS-16-VCO-1-16 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-VCO-1 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-6ST 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-4-VCO-1-BL 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body - - Просмотр изделия
SS-4-VCO-6-200 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4-VCO-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4-VCO-6-6M0 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6-VCO-1 316 Stainless Steel 3/8 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/8 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия
SS-8-VCO-1 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Tube Socket Weld Просмотр изделия
SS-8-VCO-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-VCO-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Просмотр изделия
SS-8-VCO-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-VCO-6-600 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8-VCO-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.