|
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, connecteur avec filetage NPT mâle, VCR 1/2 po x filetage NPT mâle 1/4 po
Réf. pièce : SS-8-VCR-1-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsRéalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, connecteur avec filetage NPT mâle, VCR 1/2 po x filetage NPT mâle 1/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Spécifications
SS-8-VCR-1-4 — Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, connecteur avec filetage NPT mâle, VCR 1/2 po x filetage NPT mâle 1/4 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-HVCR-1A6 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Automatic Tube Weld | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-16-VCR-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-2-VCR-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-00032 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 9/16-18 in. | Male Straight Thread O-Ring Seal | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 7/16-20 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-200 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-6M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-6-8M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-01081 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 9/16-18 in. | Male Straight Thread O-Ring Seal | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
