text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector VCR a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/2 pulg. VCR x 3/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-8-VCR-6-600

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Rectos

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector VCR a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/2 pulg. VCR x 3/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-8-VCR-6-600
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Especificaciones

SS-8-VCR-6-600 — Conector VCR a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/2 pulg. VCR x 3/8 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional
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
316L-4-HVCR-1A6 316L Stainless Steel 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Automatic Tube Weld Ver producto
6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-4-HVCR-1-6TB7P 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
SS-12-VCR-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-16-VCR-1-16 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
SS-2-VCR-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-VCR-1-00032 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male Straight Thread O-Ring Seal Ver producto
SS-4-VCR-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-VCR-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-VCR-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4-VCR-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-4-VCR-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 7/16-20 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-4-VCR-6-200 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4-VCR-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4-VCR-6-600 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4-VCR-6-6M0 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4-VCR-6-8M0 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8-VCR-1-01081 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male Straight Thread O-Ring Seal Ver producto
SS-8-VCR-1-4 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-8-VCR-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8-VCR-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8-VCR-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-8-VCR-6-400 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8-VCR-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.