text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 튜브 어댑터, 1/8인치 튜브 OD x 1/4인치 수나사 ISO 경사나사

Part #: SS-2-TA-1-4RT

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 스테인리스강
Bored Through No
Cleaning Process 표준 세정 및 포장(SC-10)
Connection 1 Size 1/8인치
Connection 1 Type Swagelok®튜브 어댑터
Connection 2 Size 1/4인치
Connection 2 Type 수나사 ISO 경사나사
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183109
Straights

Delivers reliable, leak-tight transitions between tubing and threaded ports, engineered for critical fluid system environments.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warning: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 튜브 어댑터, 1/8인치 튜브 OD x 1/4인치 수나사 ISO 경사나사

Part #: SS-2-TA-1-4RT
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straights

Delivers reliable, leak-tight transitions between tubing and threaded ports, engineered for critical fluid system environments.

Specifications

SS-2-TA-1-4RT — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 튜브 어댑터, 1/8인치 튜브 OD x 1/4인치 수나사 ISO 경사나사

Attribute Value
Body Material 316 스테인리스강
Bored Through No
Cleaning Process 표준 세정 및 포장(SC-10)
Connection 1 Size 1/8인치
Connection 1 Type Swagelok®튜브 어댑터
Connection 2 Size 1/4인치
Connection 2 Type 수나사 ISO 경사나사
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183109
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT View Product
B-10-MTA-1-4RS Латунь 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO View Product
B-10-TA-1-8 Латунь 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
B-12-MTA-1-4RS Латунь 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO View Product
B-12-TA-1-12 Латунь 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
B-400-A-4ANF Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба 37° с развальцовкой View Product
B-4-TA-1-2 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
B-4-TA-1-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
B-4-TA-7-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
B-4-TA-7-6 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
B-6-TA-1-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT View Product
B-6-TA-7-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
B-8-MTA-1-4RS Laiton 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle View Product
B-8-TA-1-8 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
B-8-TA-7-6 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
B-8-TA-7-8 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
S-6-TA-1-4 Acier au carbone 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-10-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-10-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle View Product
SS-10-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle View Product
SS-10-MTA-1-6 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle View Product
SS-10-MTA-1-6RS Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle View Product
SS-10-MTA-1-6RT Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle View Product
SS-10-MTA-1-8 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT mâle View Product
SS-10-MTA-1-8RS Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle View Product
SS-10-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-10-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-10-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 View Product
SS-10-MTA-7-8 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-10-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 View Product
SS-10-TA-1-10ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 View Product
SS-10-TA-1-8 316 스테인리스강 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-10-TA-7-8 316 스테인리스강 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-1210-A-12ANF 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 3/4인치 암나사 37° AN View Product
SS-12-MTA-1-4 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-12-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 View Product
SS-12-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-12-MTA-1-6RS 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 View Product
SS-12-MTA-1-6RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-12-MTA-1-8 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-12-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 View Product
SS-12-MTA-1-8RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-12-MTA-7-4 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT View Product
SS-12-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 View Product
SS-12-MTA-7-8 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-12-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 View Product
SS-12-MTA-7-8RP 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 View Product
SS-12-TA-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT View Product
SS-12-TA-1-12AN 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 37° AN View Product
SS-12-TA-1-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 View Product
SS-12-TA-1-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-12-TA-1-12ST 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 View Product
SS-12-TA-1-12W 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 Male 파이프 용접 View Product
SS-12-TA-1-16 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 NPT View Product
SS-12-TA-1-16ST 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 View Product
SS-12-TA-1-8 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-12-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 View Product
SS-12-TA-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT View Product
SS-12-TA-7-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 View Product
SS-12-TA-7-16 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 암나사 NPT View Product
SS-12-TA-7-8 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-1610-A-16ANF 316 스테인리스강 1인치 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 1인치 암나사 37° 확관 View Product
SS-16-MTA-1-8 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-16-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 View Product
SS-16-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 View Product
SS-16-TA-1-12 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT View Product
SS-16-TA-1-16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 NPT View Product
SS-16-TA-1-16AN 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 37° AN View Product
SS-16-TA-1-16RS 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 ISO 평행나사 View Product
SS-16-TA-1-16RT 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-16-TA-1-16ST 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 View Product
SS-16-TA-1-8 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-16-TA-7-12 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT View Product
SS-16-TA-7-16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 암나사 NPT View Product
SS-16-TA-7-8 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-18-MTA-1-12RS 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 View Product
SS-18-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 View Product
SS-18-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 View Product
SS-1-TA-1-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT View Product
SS-200-A-2ANF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/8인치 암나사 37° AN View Product
SS-200-A-4ANF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 암나사 37° AN View Product
SS-20-TA-1-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-24-TA-1-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 1 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-2-TA-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT View Product
SS-2-TA-1-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 View Product
SS-2-TA-1-2ST 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 View Product
SS-2-TA-1-4 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-2-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 View Product
SS-2-TA-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT View Product
SS-2-TA-7-2RP 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 View Product
SS-2-TA-7-4 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT View Product
SS-32-TA-1-32 316 스테인리스강 2인치 페럴 장착된 스웨즈락 튜브 어댑터 2인치 수나사 NPT View Product
SS-400-A-4ANF 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 암나사 37° AN View Product
SS-4-TA-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT View Product
SS-4-TA-1-2RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 View Product
SS-4-TA-1-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-4-TA-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-4-TA-1-4AN 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 37° AN View Product
SS-4-TA-1-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 View Product
SS-4-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-4-TA-1-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-4-TA-1-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 View Product
SS-4-TA-1-4W 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 Male 파이프 용접 View Product
SS-4-TA-1-6 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT View Product
SS-4-TA-1-6RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 View Product
SS-4-TA-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-4-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 View Product
SS-4-TA-7-2 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT View Product
SS-4-TA-7-2RP 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 View Product
SS-4-TA-7-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 View Product
SS-4-TA-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT View Product
SS-4-TA-7-4RG 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 View Product
SS-4-TA-7-4RJ 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) View Product
SS-4-TA-7-4RP 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 View Product
SS-4-TA-7-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 View Product
SS-4-TA-7-6 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT View Product
SS-4-TA-7-8 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-600-A-6ANF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 3/8인치 암나사 37° AN View Product
SS-6-MTA-1-2 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT View Product
SS-6-MTA-1-2RS 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 View Product
SS-6-MTA-1-2RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-6-MTA-1-4 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-6-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 View Product
SS-6-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-6-MTA-1-6RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok®튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 View Product
SS-6-MTA-7-2 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT View Product
SS-6-MTA-7-2RP 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 View Product
SS-6-MTA-7-4 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT View Product
SS-6-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 View Product
SS-6-MTA-7-4RJ 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) View Product
SS-6-MTA-7-4RP 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 View Product
SS-6-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 View Product
SS-6-MTA-7-6RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 View Product
SS-6-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 View Product
SS-6-TA-1-12 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT View Product
SS-6-TA-1-2 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT View Product
SS-6-TA-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-6-TA-1-4AN 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 37° AN View Product
SS-6-TA-1-4RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 View Product
SS-6-TA-1-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-6-TA-1-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 View Product
SS-6-TA-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT View Product
SS-6-TA-1-6AN 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 37° AN View Product
SS-6-TA-1-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 View Product
SS-6-TA-1-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-6-TA-1-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 View Product
SS-6-TA-1-8 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-6-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 View Product
SS-6-TA-1-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 View Product
SS-6-TA-1-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 View Product
SS-6-TA-1-8W 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 Male 파이프 용접 View Product
SS-6-TA-1-OR 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 View Product
SS-6-TA-7-2 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT View Product
SS-6-TA-7-4 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT View Product
SS-6-TA-7-4RP 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 View Product
SS-6-TA-7-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO View Product
SS-6-TA-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-6-TA-7-6RG Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-6-TA-7-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Taraudage conique ISO View Product
SS-6-TA-7-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage NPT femelle View Product
SS-810-A-8ANF Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po AN 37° femelle View Product
SS-8-MTA-1-4 Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8-MTA-1-4RS Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle View Product
SS-8-MTA-1-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle View Product
SS-8-MTA-7-4 Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-8-MTA-7-4RG Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-8-MTA-7-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Taraudage conique ISO View Product
SS-8-MTA-7-8RG Acier inoxydable 316 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle View Product
SS-8-TA-1-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8-TA-1-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8-TA-1-4RS Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle View Product
SS-8-TA-1-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Filetage conique ISO mâle View Product
SS-8-TA-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage NPT mâle View Product
SS-8-TA-1-6RS Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle View Product
SS-8-TA-1-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Filetage conique ISO mâle View Product
SS-8-TA-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-8-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT View Product
SS-8-TA-1-8AN 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male 37° AN View Product
SS-8-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread View Product
SS-8-TA-1-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread View Product
SS-8-TA-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-8-TA-1-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male Pipe Weld View Product
SS-8-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread View Product
SS-8-TA-7-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT View Product
SS-8-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT View Product
SS-8-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-8-TA-7-6 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT View Product
SS-8-TA-7-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 View Product
SS-8-TA-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT View Product
SS-8-TA-7-8RG 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 View Product
SS-8-TA-7-8RP 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 View Product
SS-8-TA-7-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.