text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製トグル・バルブ、1/2 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

Код изделия: SS-1GS8

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 1/2 インチ
Тип соединения 1 Swagelok®チューブ継手
Размер соединения 2 1/2 インチ
Тип соединения 2 Swagelok®チューブ継手
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.7
Схема движения потока ストレート型(2方タイプ)
Тип рукоятки ナイロン製トグル・ハンドル
Максимальная температура, °F (°C) 200 (93)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 200°F @ 200 PSIG /93°C @ 13.7 BAR
Минимальная температура, °F (°C) -20 (-28)
Условный проход, 0.250 インチ
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 200 PSIG @ 100°F /13.7 BAR @ 37°C
Материал наконечника штока PTFE
Тип штока ソフト・シート型(PTFE製)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
ストレート型、手動式アクチュエーター

迅速かつ容易な開閉操作が可能です。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製トグル・バルブ、1/2 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

Код изделия: SS-1GS8
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

ストレート型、手動式アクチュエーター
迅速かつ容易な開閉操作が可能です。

Технические характеристики

SS-1GS8 — ステンレス鋼製トグル・バルブ、1/2 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 1/2 インチ
Тип соединения 1 Swagelok®チューブ継手
Размер соединения 2 1/2 インチ
Тип соединения 2 Swagelok®チューブ継手
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.7
Схема движения потока ストレート型(2方タイプ)
Тип рукоятки ナイロン製トグル・ハンドル
Максимальная температура, °F (°C) 200 (93)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 200°F @ 200 PSIG /93°C @ 13.7 BAR
Минимальная температура, °F (°C) -20 (-28)
Условный проход, 0.250 インチ
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 200 PSIG @ 100°F /13.7 BAR @ 37°C
Материал наконечника штока PTFE
Тип штока ソフト・シート型(PTFE製)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-1GF2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-1GF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-1GM4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1GS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-OGS2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1GF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1GS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1GS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1GS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-OGS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.