text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Gasketed, PCTFE Stem Tip, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, SC-11 Cleaned, NO Actuator

Код изделия: SS-8BK-1O

Технические характеристики

Атрибут Значение
Модель привода 1 Series
Режим работы привода Normally Open Spring Return
Тип привода Pneumatic
Материал сильфона 321 Stainless Steel
Материал корпуса 316 Stainless Steel
Уплотнение корпуса Gasket with soft seat
Процедура очистки Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Размер соединения 1 1/2 in.
Тип соединения 1 Swagelok® Tube Fitting
Размер соединения 2 1/2 in.
Тип соединения 2 Swagelok® Tube Fitting
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.96
Схема движения потока Straight (2-way)
Прокладка PTFE-Coated 316 SS Gasket
Максимальная температура, °F (°C) 200 (93)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 200°F @ 500 PSIG /93°C @ 34.4 BAR
Минимальная температура, °F (°C) -20 (-28)
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 500 PSIG @ 100°F /34.4 BAR @ 37°C
Класс обслуживания General
Материал наконечника штока PCTFE
Тип штока Conical
Обработка поверхности Standard
Испытания Helium leak testing according to SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Прямая конфигурация, с приводом

Изолируйте технологические среды и обеспечьте надежность и герметичность с помощью бессальниковых сильфонных клапанов Swagelok со сварным уплотнением. Сильфонные клапаны прекрасно подходят для систем, в которых важную роль играет герметичность. Предлагаются различные варианты общего назначения и для условий высокой степени чистоты.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Gasketed, PCTFE Stem Tip, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, SC-11 Cleaned, NO Actuator

Код изделия: SS-8BK-1O
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямая конфигурация, с приводом
Изолируйте технологические среды и обеспечьте надежность и герметичность с помощью бессальниковых сильфонных клапанов Swagelok со сварным уплотнением. Сильфонные клапаны прекрасно подходят для систем, в которых важную роль играет герметичность. Предлагаются различные варианты общего назначения и для условий высокой степени чистоты.

Технические характеристики

SS-8BK-1O — Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Gasketed, PCTFE Stem Tip, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, SC-11 Cleaned, NO Actuator

Атрибут Значение
Модель привода 1 Series
Режим работы привода Normally Open Spring Return
Тип привода Pneumatic
Материал сильфона 321 Stainless Steel
Материал корпуса 316 Stainless Steel
Уплотнение корпуса Gasket with soft seat
Процедура очистки Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Размер соединения 1 1/2 in.
Тип соединения 1 Swagelok® Tube Fitting
Размер соединения 2 1/2 in.
Тип соединения 2 Swagelok® Tube Fitting
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.96
Схема движения потока Straight (2-way)
Прокладка PTFE-Coated 316 SS Gasket
Максимальная температура, °F (°C) 200 (93)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 200°F @ 500 PSIG /93°C @ 34.4 BAR
Минимальная температура, °F (°C) -20 (-28)
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 500 PSIG @ 100°F /34.4 BAR @ 37°C
Класс обслуживания General
Материал наконечника штока PCTFE
Тип штока Conical
Обработка поверхности Standard
Испытания Helium leak testing according to SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-10BK-MM-1C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-12BK-MM-1C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4BK-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4BK-1O 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4BK-V51-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Просмотр изделия
SS-4BK-V51-1CM 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Просмотр изделия
SS-4BK-VCR-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Просмотр изделия
SS-6BK-1C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6BK-1O 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6BK-MM-1C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6BK-MM-1O 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6BK-TW-1C 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Butt Weld Просмотр изделия
SS-8BK-1C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8BK-VCR-1C 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Просмотр изделия
SS-8BK-VCR-1O 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Просмотр изделия
SS-8BK-VCRVP-1C 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.