text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Welded, SS Stem Tip, 1/4 in. MNPT

Art.-Nr.: SS-4H2

Technische Daten

Attribute Wert
Steuerkopfart Manuell
Faltenbalg-Werkstoff Edelstahl 321
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Körperdichtung Verschweißt
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 0.28
Ventilkörper 2-WegeGerade
Dichtung Keine
Grifffarbe Grün
Griffart Aluminiumgriff
Maximale Temperatur °F (°C) 600 (315)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 315°C bei 68,9 BAR/600°F bei 1000 PSIG
Minimum-Temperatur °F (°C) -80 (-62)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 68,9 BAR bei 37 °C /1000 PSIG bei 100 °F
Service-Klasse Allgemeines
Spindelspitzenwerkstoff Edelstahl S17400
Spindeltyp Konisch
Oberflächengüte Standard
Prüfung Helium-Dichtigkeitsprüfung gemäß SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Gerade, Manuelle Betätigung

Isolieren Sie Systemflüssigkeiten und erzielen Sie zuverlässige, leckfreie Leistung mit den Faltenbalgventilen von Swagelok mit packungslosem Design und geschweißter Dichtung. Faltenbalgventile eignen sich ideal für Anwendungen, in denen die Abdichtung zur Atmosphäre wichtig ist, und wir bieten mehrere Optionen für allgemeinen und hochreinen Einsatz.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Welded, SS Stem Tip, 1/4 in. MNPT

Art.-Nr.: SS-4H2
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade, Manuelle Betätigung
Isolieren Sie Systemflüssigkeiten und erzielen Sie zuverlässige, leckfreie Leistung mit den Faltenbalgventilen von Swagelok mit packungslosem Design und geschweißter Dichtung. Faltenbalgventile eignen sich ideal für Anwendungen, in denen die Abdichtung zur Atmosphäre wichtig ist, und wir bieten mehrere Optionen für allgemeinen und hochreinen Einsatz.

Technische Daten

SS-4H2 — Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Welded, SS Stem Tip, 1/4 in. MNPT

Attribute Wert
Steuerkopfart Manuell
Faltenbalg-Werkstoff Edelstahl 321
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Körperdichtung Verschweißt
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 0.28
Ventilkörper 2-WegeGerade
Dichtung Keine
Grifffarbe Grün
Griffart Aluminiumgriff
Maximale Temperatur °F (°C) 600 (315)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 315°C bei 68,9 BAR/600°F bei 1000 PSIG
Minimum-Temperatur °F (°C) -80 (-62)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 68,9 BAR bei 37 °C /1000 PSIG bei 100 °F
Service-Klasse Allgemeines
Spindelspitzenwerkstoff Edelstahl S17400
Spindeltyp Konisch
Oberflächengüte Standard
Prüfung Helium-Dichtigkeitsprüfung gemäß SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-12BG-MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-2H 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. - Produkt anzeigen
SS-2H2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4BG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-4BG-TW 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen
SS-4BG-V51 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой Produkt anzeigen
SS-4BK Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4BKT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4BKT-V51 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой Produkt anzeigen
SS-4BK-TW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Produkt anzeigen
SS-4BK-V51 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой Produkt anzeigen
SS-4BK-VCR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой Produkt anzeigen
SS-4BRG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4BW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4BW-V51 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой Produkt anzeigen
SS-4H Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4H4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4H-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. - Produkt anzeigen
SS-4H-TH3 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Stub 1/4 in. Tube Stub Produkt anzeigen
SS-4H-TW 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Butt Weld Produkt anzeigen
SS-4H-V13 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) VCR hembra, Soldado por encastre 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) VCR hembra, Soldado por encastre Produkt anzeigen
SS-4H-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado a tope 1/4 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado a tope Produkt anzeigen
SS-4H-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Produkt anzeigen
SS-6BG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6BG-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6BK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6BW Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6H-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8BG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8BG-TW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre Produkt anzeigen
SS-8BG-VCR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Produkt anzeigen
SS-8BK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8BK-VCR 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Produkt anzeigen
SS-8BW 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.