text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Severe Service Union Bonnet Needle Valve, 0.35 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Regulating Stem

Код изделия: SS-3NRS4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.35
Flow Pattern Straight (2-way)
Handle Style Aluminum Bar
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Max Temperature Pressure Rating 450°F @ 4130 PSIG /232°C @ 284 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.156 in
Room Temperature Pressure Rating 6000 PSIG @ 100°F /413 BAR @ 37°C
Stem Tip Material 316 Stainless Steel
Stem Type Regulating
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straight Pattern, Regulating Stem

Needle valves with union-bonnet construction are available in a variety of materials, with working pressures up to 10000 psig (689 bar) and temperatures up to 1200°F (648°C).

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Severe Service Union Bonnet Needle Valve, 0.35 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Regulating Stem

Код изделия: SS-3NRS4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Straight Pattern, Regulating Stem
Needle valves with union-bonnet construction are available in a variety of materials, with working pressures up to 10000 psig (689 bar) and temperatures up to 1200°F (648°C).

Технические характеристики

SS-3NRS4 — Stainless Steel Severe Service Union Bonnet Needle Valve, 0.35 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, Regulating Stem

Атрибут Значение
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.35
Flow Pattern Straight (2-way)
Handle Style Aluminum Bar
Maximum Temperature, °F (°C) 450 (232)
Max Temperature Pressure Rating 450°F @ 4130 PSIG /232°C @ 284 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.156 in
Room Temperature Pressure Rating 6000 PSIG @ 100°F /413 BAR @ 37°C
Stem Tip Material 316 Stainless Steel
Stem Type Regulating
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-12NRF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12NRS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-12NRS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-3HNRF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-3HNRF4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-3HNRS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-3HNRS4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-3NRF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-3NRS4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-3NTRS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-6HNRF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6NRS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.