|
304L Stainless Steel Double Ended DOT-Compliant Sample Cylinder, 1/4 in. FNPT, 1000 cm3, 1800 psig (124 bar)
Код изделия: 304L-HDF4-1000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
DOT-Compliant CylindersAchieve leak-tight chemical containment with Swagelok sample cylinders meeting DOT and Canadian Standards. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
304L Stainless Steel Double Ended DOT-Compliant Sample Cylinder, 1/4 in. FNPT, 1000 cm3, 1800 psig (124 bar)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
DOT-Compliant Cylinders
Features: Sizes from 10 to 3785 cm3 (1 gal); Working pressures up to 5000 psig (344 bar); 304L and 316L stainless steel and alloy 400
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Installation instructions, rupture disc kit ordering numbers, and precautions.
Технические характеристики
304L-HDF4-1000 — 304L Stainless Steel Double Ended DOT-Compliant Sample Cylinder, 1/4 in. FNPT, 1000 cm3, 1800 psig (124 bar)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Body Material | 304L Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Female NPT |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Female NPT |
| Cylinder Volume/Info | 1000 cm3 |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 800 (426) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -65 (-53) |
| Testing | DOT-3A |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030101 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111636 |
| UNSPSC (15.1) | 41111636 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-HDF2-40 | 304L Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-1000T | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-150 | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-1GAL | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-2250 | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-300 | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-300-T | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-400 | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-50 | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-500 | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-500-T | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF4-75 | 304L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF8-1000 | 304L Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF8-1GAL | 304L Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 304L-HDF8-2250 | 304L Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-50DF4-150 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-50DF4-300 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-50DF4-500 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-HDF4-1000 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-HDF4-150 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-HDF4-300 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-HDF4-300-12457 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| 316L-HDF4-500 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
