text.skipToContent text.skipToNavigation

316Lステンレス鋼製ダブル・エンド試料採取用ボンベ(DOT準拠)、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、500 cm3、1800 psig(124 bar)

型番: 316L-HDF4-500

仕様

属性
ボディ材質 316Lステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
シリンダー容積/情報 500 cm3
最高温度、°F (°C) 800 (426)
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
試験 DOT-3E
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
試料採取用ボンベ(DOT準拠)

Swagelok試料採取用ボンベは、化学薬品を確実に運搬することができ、DOT(米国運輸省)やTC(Transport Canada)に準拠しています。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

316Lステンレス鋼製ダブル・エンド試料採取用ボンベ(DOT準拠)、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、500 cm3、1800 psig(124 bar)

型番: 316L-HDF4-500
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

試料採取用ボンベ(DOT準拠)
Swagelok試料採取用ボンベは、化学薬品を確実に運搬することができ、DOT(米国運輸省)やTC(Transport Canada)に準拠しています。

仕様

316L-HDF4-500 — 316Lステンレス鋼製ダブル・エンド試料採取用ボンベ(DOT準拠)、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、500 cm3、1800 psig(124 bar)

属性
ボディ材質 316Lステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
シリンダー容積/情報 500 cm3
最高温度、°F (°C) 800 (426)
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
試験 DOT-3E
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
304L-HDF2-40 304L Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 製品を見る
304L-HDF4-1000 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
304L-HDF4-1000T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
304L-HDF4-150 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
304L-HDF4-1GAL 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
304L-HDF4-2250 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
304L-HDF4-300 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
304L-HDF4-300-T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
304L-HDF4-400 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
304L-HDF4-50 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
304L-HDF4-500 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
304L-HDF4-500-T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
304L-HDF4-75 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
304L-HDF8-1000 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
304L-HDF8-1GAL 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
304L-HDF8-2250 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 製品を見る
316L-50DF4-150 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
316L-50DF4-300 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
316L-50DF4-500 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
316L-HDF4-1000 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
316L-HDF4-150 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
316L-HDF4-300 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
316L-HDF4-300-12457 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。