|
Stainless Steel BP Regulator, 0 to 500 psig (34.4 bar), A Configuration, FKM Seat, 1/4 in. FNPT, 0.20 Cv
Part #: KBP1J0A4A5A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Back-Pressure RegulatorsMaintain upstream pressure and protect sensitive equipment from damage in a wide range of applications such as analytical or process systems, high-flow or high-sensitivity applications, laboratory systems with Swagelok back-pressure, spring-loaded regulators. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Stainless Steel BP Regulator, 0 to 500 psig (34.4 bar), A Configuration, FKM Seat, 1/4 in. FNPT, 0.20 Cv
Log in or Register to view price
Catalogs
Back-Pressure Regulators
Maintain upstream pressure and protect sensitive equipment from damage in a wide range of applications such as analytical or process systems, high-flow or high-sensitivity applications, laboratory systems with Swagelok back-pressure, spring-loaded regulators.
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
Specifications
KBP1J0A4A5A20000 — Stainless Steel BP Regulator, 0 to 500 psig (34.4 bar), A Configuration, FKM Seat, 1/4 in. FNPT, 0.20 Cv
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Flow Coefficient | 0.20 Cv |
| Handle | Green Knob Handle |
| Maximum Inlet Pressure | 500 psig (34.4 bar) |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 176 (80) |
| Port Configuration | A |
| Ports | 1/4 in. Female NPT |
| Pressure Control Range | 0 to 500 psig (34.4 bar) |
| Sensing Mechanism | X750 Diaphragm |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011100 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 41112404 |
| UNSPSC (11.0501) | 41112404 |
| UNSPSC (13.0601) | 41112404 |
| UNSPSC (15.1) | 41112404 |
| UNSPSC (17.1001) | 41112404 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Maximum Inlet Pressure
|
Pressure Control Range
|
Ports
|
Port Configuration
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP1E0A4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 50 psig (3.4 bar) | 0 to 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | View Product |
| KBP1F0A4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 100 psig (6.8 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | View Product |
| KBP1F0D4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 100 psig (6.8 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | D | View Product |
| KBP1G0A4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 250 psig (17.2 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
