text.skipToContent text.skipToNavigation

Space Collar, 1 in.

Код изделия: SS-1612-SC

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Stainless Steel
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 1 in.
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560205
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31161612
UNSPSC (10.0) 31163210
UNSPSC (11.0501) 31163210
UNSPSC (13.0601) 31163210
UNSPSC (15.1) 31163210
UNSPSC (17.1001) 31162811
Разделительные втулки

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Space Collar, 1 in.

Код изделия: SS-1612-SC
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Разделительные втулки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Технические характеристики

SS-1612-SC — Space Collar, 1 in.

Атрибут Значение
Материал корпуса Stainless Steel
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 1 in.
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560205
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31161612
UNSPSC (10.0) 31163210
UNSPSC (11.0501) 31163210
UNSPSC (13.0601) 31163210
UNSPSC (15.1) 31163210
UNSPSC (17.1001) 31162811
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-1212-SC Stainless Steel 3/4 in. - - - Просмотр изделия
SS-402-SC Stainless Steel 1/4 in. - - - Просмотр изделия
SS-602-SC Stainless Steel 3/8 in. - - - Просмотр изделия
SS-812-SC Stainless Steel 1/2 in. - - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.