text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,3, 1/4 pulg. NPT hembra

Referencia #: B-QC4-S-4PF

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 0,3 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso, 0,4 - Acoplada con una base de gran caudal
Lubricante Sin lubricante en ningún componente
Material de la junta tórica Buna-N (Estándar)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 121°C / 250 PSIG @ 250°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 137 BAR @ 21°C / 2000 PSIG @ 70°F
Serie QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espiga

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,3, 1/4 pulg. NPT hembra

Referencia #: B-QC4-S-4PF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espiga
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

B-QC4-S-4PF — Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,3, 1/4 pulg. NPT hembra

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 0,3 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso, 0,4 - Acoplada con una base de gran caudal
Lubricante Sin lubricante en ningún componente
Material de la junta tórica Buna-N (Estándar)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 121°C / 250 PSIG @ 250°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 137 BAR @ 21°C / 2000 PSIG @ 70°F
Serie QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional
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
B-QC4-S-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC4-S-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC4-S-400K1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC4-S-400K3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC4-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC4-S-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC6-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC6-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC6-S-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-S-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-S-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-S-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-S-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-S-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-S-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-S-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-S-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC4-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-S-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-S-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-S-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC6-S-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-S-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC8-S-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-S-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-S-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC8-S-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.