text.skipToContent text.skipToNavigation

Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали без клапана, Cv 0,3, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-QC4-S-4PF

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,3 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком; 0,4 — при соединении с полнопроходным корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 17,2 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 206 бар при 21 °C
Серия QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Штоки

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали без клапана, Cv 0,3, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-QC4-S-4PF
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Штоки
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Технические характеристики

SS-QC4-S-4PF — Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали без клапана, Cv 0,3, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,3 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком; 0,4 — при соединении с полнопроходным корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 17,2 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 206 бар при 21 °C
Серия QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-S-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-S-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC4-S-400K1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC4-S-400K3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-S-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC6-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-S-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.