text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 2.2 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting

Part #: SS-QF4-S-6M0

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 6 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 2.2 - Coupled with a body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
Series QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Stems

Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 2.2 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting

Part #: SS-QF4-S-6M0
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Stems
Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

Specifications

SS-QF4-S-6M0 — Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 2.2 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 6 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 2.2 - Coupled with a body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
Series QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QF12-S-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - View Product
B-QF4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - View Product
B-QF4-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - View Product
B-QF8-S-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - View Product
SS-QF12-S-1210 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QF12-S-12PF 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QF12-S-12PM 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - View Product
SS-QF16-S-1610 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QF16-S-16PF 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QF16-S-16PM 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - View Product
SS-QF4-S-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QF4-S-4MS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 - - View Product
SS-QF4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-QF4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QF4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QF4-S-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QF4-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QF8-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QF8-S-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QF8-S-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QF8-S-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread - - View Product
SS-QF8-S-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - View Product
SS-QF8-S-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - View Product
SS-QF8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - View Product
SS-QF8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.