|
Фитинг из никеля с торцевым уплотнением VCR, посеребренная прокладка 1/4 дюйма с держателем
Код изделия: NI-4-VCR-2-GR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрокладкиОбеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Фитинг из никеля с торцевым уплотнением VCR, посеребренная прокладка 1/4 дюйма с держателем
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прокладки
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Технические характеристики
NI-4-VCR-2-GR — Фитинг из никеля с торцевым уплотнением VCR, посеребренная прокладка 1/4 дюйма с держателем
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Из никеля |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Ограничитель расхода | Нет |
| Размер прокладки | 1/4 дюйма |
| Покрытие | Посеребренные |
| eClass (4.1) | 37030708 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 23071590 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181509 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
