|
Stainless Steel Gasket for 1/4 in. ISO Parallel Thread (RS) Fitting, Fluorocarbon FKM Inner Ring, DIN
型番: SS-4-RSD-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ガスケットチューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
カタログ
ガスケット
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-4-RSD-2V — Stainless Steel Gasket for 1/4 in. ISO Parallel Thread (RS) Fitting, Fluorocarbon FKM Inner Ring, DIN
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | Stainless Steel |
| 洗浄プロセス | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| 流量制限 | いいえ |
| ガスケット・サイズ | 1/4 in. |
| 内部リング | Fluorocarbon FKM Inner Ring, DIN |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-16-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-2-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
