|
316L 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 1/2인치 도금되지 않은 블라인드 가스켓, 비고정 스타일
부품 번호: SS-8-VCR-2-VS-BL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
가스켓스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
316L 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 1/2인치 도금되지 않은 블라인드 가스켓, 비고정 스타일
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
가스켓
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
사양
SS-8-VCR-2-VS-BL — 316L 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 1/2인치 도금되지 않은 블라인드 가스켓, 비고정 스타일
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316L 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| 가스켓 크기 | 1/2인치 |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU-12-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-16-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-2-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-VCR-2-GR | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-VCR-2-GR | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-12-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-12-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-12-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-12-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-16-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-16-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-16-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-2-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-2-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-GR-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-ZCT-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-ZC-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2-ZC-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-GR-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-GR-VS-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-KN-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-MR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-VS-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-ZCT-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-ZC-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-ZC-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8-VCR-2 | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
