text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 12 mm Swagelok Rohrverschraubung, Cv 1,5,

Код изделия: SS-QC8-B-12M0

Технические характеристики

Атрибут Значение
空気混入量 3 cm3
ボディ材質 Edelstahl 316
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
最大Cv 1,5 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 2,4 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Fluorkautschuk FPM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
最高使用圧力(室温での接続時) 51,6 BAR bei 21 °C /750 PSIG bei 70 °F
最高使用圧力(室温での切り離し時) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
シリーズ QC8
スピリッジ(流体流出量) 3 cm3
試験 3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 12 mm Swagelok Rohrverschraubung, Cv 1,5,

Код изделия: SS-QC8-B-12M0
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

ボディ
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Технические характеристики

SS-QC8-B-12M0 — Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 12 mm Swagelok Rohrverschraubung, Cv 1,5,

Атрибут Значение
空気混入量 3 cm3
ボディ材質 Edelstahl 316
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
最大Cv 1,5 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 2,4 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Fluorkautschuk FPM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
最高使用圧力(室温での接続時) 51,6 BAR bei 21 °C /750 PSIG bei 70 °F
最高使用圧力(室温での切り離し時) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
シリーズ QC8
スピリッジ(流体流出量) 3 cm3
試験 3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-B-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PF Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-QC8-B-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400IS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFJA Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMKR Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600IS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6MT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PMIS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810K5 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8FT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.