text.skipToContent text.skipToNavigation

ボルト付きプラスチック製 クランプ・チューブ・サポート・キット、チューブ外径サイズ:12 mm、ポリプロピレン製 サポート・ボディ

부품 번호: 304-S1-PP-12TM

사양

속성
ボディ材質 ポリプロピレン
ハードウェア材質 304 ステンレス鋼
チューブ外径 12 mm
eClass (4.1) 37060402
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40173507
ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポート

Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

ボルト付きプラスチック製 クランプ・チューブ・サポート・キット、チューブ外径サイズ:12 mm、ポリプロピレン製 サポート・ボディ

부품 번호: 304-S1-PP-12TM
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポート
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。

사양

304-S1-PP-12TM — ボルト付きプラスチック製 クランプ・チューブ・サポート・キット、チューブ外径サイズ:12 mm、ポリプロピレン製 サポート・ボディ

속성
ボディ材質 ポリプロピレン
ハードウェア材質 304 ステンレス鋼
チューブ外径 12 mm
eClass (4.1) 37060402
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40173507
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
튜브 외경(OD)
길이
굽힘 반경
304-S1-PA-4T 폴리아미드 1/4인치 - - 제품 보기
304-S1-PP-10TM 폴리프로필렌 10mm - - 제품 보기
304-S1-PP-4T 폴리프로필렌 1/4인치 - - 제품 보기
304-S1-PP-6T 폴리프로필렌 3/8인치 - - 제품 보기
304-S1-PP-6TM 폴리프로필렌 6mm - - 제품 보기
304-S1-PP-8TM 폴리프로필렌 8mm - - 제품 보기
304-S3-PA-16T 폴리아미드 1인치 - - 제품 보기
304-S3-PA-8T 폴리아미드 1/2인치 - - 제품 보기
304-S3-PP-10T 폴리프로필렌 5/8인치 - - 제품 보기
304-S3-PP-12T 폴리프로필렌 3/4인치 - - 제품 보기
304-S3-PP-14T 폴리프로필렌 7/8인치 - - 제품 보기
304-S3-PP-16T 폴리프로필렌 1인치 - - 제품 보기
304-S3-PP-16TM 폴리프로필렌 16mm - - 제품 보기
304-S3-PP-18TM ポリプロピレン 18 mm - - 제품 보기
304-S3-PP-25TM ポリプロピレン 25 mm - - 제품 보기
304-S3-PP-8T ポリプロピレン 1/2 インチ - - 제품 보기
304-S5-PP-20T ポリプロピレン 1 1/4 インチ - - 제품 보기
304-S5-PP-24T ポリプロピレン 1 1/2 インチ - - 제품 보기
316-S3-PP-8T ポリプロピレン 1/2 インチ - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.