|
Brass Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 1.7 Cv, 1/4 in. Female NPT
부품 번호: B-QF4-S-4PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
스템스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Brass Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 1.7 Cv, 1/4 in. Female NPT
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
스템
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
사양
B-QF4-S-4PF — Brass Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 1.7 Cv, 1/4 in. Female NPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 황동 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | 암나사 NPT |
| CV 최대 | 1.7 - 몸체와 체결 |
| 윤활제 | 구성 부품에 윤활제 없음 |
| O-링 재질 | Buna N(표준) |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 100PSIG @ 250°F /6.8BAR @ 121°C |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 4000PSIG @ 70°F /275BAR @ 21°C |
| 시리즈 | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Латунь | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF4-S-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF8-S-8PF | Латунь | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-S-1210 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-S-12PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-S-12PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-S-1610 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-S-16PF | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-S-16PM | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-4MS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-4MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-4PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-6PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8FS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8MS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
