|
Торцевое соединение для универсального вставного шланга, трубный переходник 1/2 дюйма из латуни, размер шланга 1/2 дюйма
부품 번호: B-PB8-TA8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
연결구다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Торцевое соединение для универсального вставного шланга, трубный переходник 1/2 дюйма из латуни, размер шланга 1/2 дюйма
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
연결구
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
B-PB8-TA8 — Торцевое соединение для универсального вставного шланга, трубный переходник 1/2 дюйма из латуни, размер шланга 1/2 дюйма
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Латунь |
| 연결구 1 크기 | 1/2 дюйма |
| 연결구 1 종류 | Трубный переходник Swagelok® |
| 연결구 재질 | Латунь |
| 호스 크기 | 1/2 дюйма |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Brass | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-PB12-TA12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| B-PB4-MT4 | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| B-PB4-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-PB4-TA4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-MT6 | Brass | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-PM6 | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-TA6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-TM10 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| B-PB8-PM8 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-PB8-TM12 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB12-PM12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB12-TA12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB16-TA16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-MT4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-SL4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-TM6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-MT6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-PM6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-SL6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TA6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TM10 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-MT8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-SL8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-TM12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
