text.skipToContent text.skipToNavigation
Шланг с центральной трубкой из резины и армированием гидратцеллюлозным волокном

Резиновый шланг Swagelok® (серия PB)

Шланги Swagelok® с резиновой центральной трубкой (серия PB) обеспечивают надежную и эффективную работу систем сжатого воздуха, перекачки нефти, других жидкостных и газовых систем. Такие шланги легко изготовить соответствующим инструментом в полевых условиях, для этого необходимо установить резиновое торцевое соединение Swagelok на новый шланг.

См. резиновые шланги

Универсальный вставной резиновый шланг Swagelok® серии PB устойчив к воздействию озона и имеет центральную трубку из материала Buna N с гладким каналом. Внутреннее армирование волокном повышает номинальное давление шланга и обеспечивает прочность соединения вплоть до 350 psig (24,1 бар), а также надежную работу в условиях нелетучих жидкостей и газов. Оболочка из материала Buna N гарантирует стойкость к истиранию. Шланги являются чрезвычайно прочными, выдерживают сминание, перекручивание и другие механические грубые воздействия лучше своих аналогов на рынке. Предлагаются различные цвета.

Торцевые соединения резиновых шлангов Swagelok можно установить вручную или с помощью простого инструмента, что обеспечивает несложный монтаж в полевых условиях. Торцевые соединения остаются за пределами разрыва материала шланга, что гарантирует более безопасные условия работы. Специальный инструмент для резки шлангов позволяет сделать ровные края для герметичности соединений. Центральная трубка облегчает сборку, а для фиксации торцевых соединений шланга не требуются хомуты.

Есть вопросы о резиновых шлангах?

Свяжитесь с местными специалистами

Подберите необходимый шланг для вашей системы.

ゴム・ホースのカテゴリー

エンド・コネクション

エンド・コネクション

幅広いサイズのゴム・ホース用エンド・コネクションを取り揃えています。

ゴム・ホース、PBシリーズ

ゴム・ホース、PBシリーズ

ブナN製ゴム・ホースは、圧縮エアーおよび送油などの一般用途に適しています。複数のホース・カラーを取り揃えています。

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。