text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans long, filetage NPT mâle 1/2 po, longueur 3 po

Art.-Nr.: SS-8-HLN-3.00

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 po
Typ Verbindung 1 Filetage NPT mâle
Größe Verbindung 2 1/2 po
Typ Verbindung 2 Filetage NPT mâle
Merkmal Longueur 3 po
Durchflusswiderstand Nein
Länge 7,6 cm (3 po)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Lange Sechskantnippel

Wählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans long, filetage NPT mâle 1/2 po, longueur 3 po

Art.-Nr.: SS-8-HLN-3.00
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Lange Sechskantnippel
Wählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen.

Technische Daten

SS-8-HLN-3.00 — Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans long, filetage NPT mâle 1/2 po, longueur 3 po

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 po
Typ Verbindung 1 Filetage NPT mâle
Größe Verbindung 2 1/2 po
Typ Verbindung 2 Filetage NPT mâle
Merkmal Longueur 3 po
Durchflusswiderstand Nein
Länge 7,6 cm (3 po)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-12-HLN-2.00 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-HLN-3.00 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-HLN-4.00 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-HLN-3.00 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-HLN-4.00 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-HLN-1.50 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-HLN-2.00 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-HLN-3.00 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-HLN-1.50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-HLN-2.00 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-HLN-2.50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-HLN-3.00 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-HLN-4.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-HLN-6.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-HLN-1.50 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-HLN-2.00 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-HLN-2.50 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-HLN-3.00 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-HLN-4.00 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-HLN-2.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-HLN-2.50 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-HLN-4.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-HLN-6.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.