|
Bague avant en laiton pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po
Réf. pièce : B-603-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Bagues avantDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Bague avant en laiton pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Bagues avant
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
B-603-1 — Bague avant en laiton pour raccord pour tube Swagelok 3/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37030708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| 2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| 2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| 2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| 825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2403-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-25M3-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-28M3-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2M3-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-303-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-3203-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-3M3-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-403-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-4M3-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-603-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
