text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de aguja serie IPT NVT de acero inox. 316, Cv 0,24, 9/16 pulg. conexión conificada y roscada de alta presión, obturador en V, 2067 bar (60 000 psi)

Код изделия: NVT9H1VY30

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 9/16 pulg.
Тип соединения 1 Conexión hembra con cono y rosca de alta presión
Размер соединения 2 9/16 pulg.
Тип соединения 2 Conexión hembra con cono y rosca de alta presión
Макс. давление 2067 bar (60 000 psi)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Прямая конфигурация, конусный шток

Компания Swagelok предлагает широкий ассортимент игольчатых отсечных или регулирующих клапанов для контроля расхода в системах общего назначения и для эксплуатации в тяжелых условиях.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de aguja serie IPT NVT de acero inox. 316, Cv 0,24, 9/16 pulg. conexión conificada y roscada de alta presión, obturador en V, 2067 bar (60 000 psi)

Код изделия: NVT9H1VY30
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямая конфигурация, конусный шток
Компания Swagelok предлагает широкий ассортимент игольчатых отсечных или регулирующих клапанов для контроля расхода в системах общего назначения и для эксплуатации в тяжелых условиях.

Технические характеристики

NVT9H1VY30 — Válvula de aguja serie IPT NVT de acero inox. 316, Cv 0,24, 9/16 pulg. conexión conificada y roscada de alta presión, obturador en V, 2067 bar (60 000 psi)

Атрибут Значение
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 9/16 pulg.
Тип соединения 1 Conexión hembra con cono y rosca de alta presión
Размер соединения 2 9/16 pulg.
Тип соединения 2 Conexión hembra con cono y rosca de alta presión
Макс. давление 2067 bar (60 000 psi)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
NVT4FK1VA20 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Просмотр изделия
NVT4H1VM60 316 Stainless Steel 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection Просмотр изделия
NVT4H1VY30 316 Stainless Steel 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection Просмотр изделия
NVT4M1VA20 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection Просмотр изделия
NVT4N1VG15 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
NVT6M1VA20 316 Stainless Steel 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection Просмотр изделия
NVT8FK1VB20 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Просмотр изделия
NVT8N1VB15 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
NVT9H1VM60 316 Stainless Steel 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection Просмотр изделия
NVT9M1VB20 316 Stainless Steel 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.