text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:10 mm × 3/8 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-10M0-7-6

仕様

属性
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 10 мм
コネクション1 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
コネクション2 サイズ 3/8 дюйма
コネクション2 タイプ Внутр. резьба NPT
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
ストレート型

ストレート型のめすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじ付き部品の間で漏れの無い信頼性の高い接続が可能ー重要な流体システムに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:10 mm × 3/8 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-10M0-7-6
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
ストレート型のめすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじ付き部品の間で漏れの無い信頼性の高い接続が可能ー重要な流体システムに適しています。

仕様

SS-10M0-7-6 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすコネクター、チューブ外径サイズ:10 mm × 3/8 インチ・サイズ NPTめねじ

属性
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 10 мм
コネクション1 タイプ Трубный обжимной фитинг Swagelok®
コネクション2 サイズ 3/8 дюйма
コネクション2 タイプ Внутр. резьба NPT
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 製品を見る
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 製品を見る
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1410-7-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 製品を見る
B-1810-7-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT 製品を見る
B-200-7-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 製品を見る
B-200-7-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-400-7-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 製品を見る
B-400-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-400-7-4RG Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
B-400-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 製品を見る
B-400-7-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
B-600-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-600-7-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
B-600-7-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 製品を見る
B-600-7-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
B-6M0-7-4RG Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
B-810-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
S-1210-7-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 製品を見る
S-810-7-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-100-7-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-100-7-4 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1010-7-12 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1010-7-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1010-7-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-10M0-7-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-10M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-10M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-10M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-10M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-10M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-10M0-7-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-10M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-10M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-10M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-1210-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1210-7-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-1210-7-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1210-7-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12M0-7-0007 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-12M0-7-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12M0-7-12RT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-12M0-7-4 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-12M0-7-4RG 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-12M0-7-4RT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-12M0-7-6 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-12M0-7-6RG 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-12M0-7-6RJ 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 内螺纹 (RJ) 製品を見る
SS-12M0-7-6RT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-12M0-7-8 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-12M0-7-8RG 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-12M0-7-8RJ 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 内螺纹 (RJ) 製品を見る
SS-12M0-7-8RT 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 M20 x 1.5 公制压力表内螺纹 製品を見る
SS-1410-7-12 316 不锈钢 7/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-15M0-7-8 316 不锈钢 15 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-1610-7-12 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-1610-7-16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-1610-7-8 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-16M0-7-8 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-18M0-7-8 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-2000-7-20 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/4 英寸 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-200-7-2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-200-7-2RT 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-200-7-4 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-200-7-4RG 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-20M0-7-12 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-20M0-7-8 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-22M0-7-12 316 不锈钢 22 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-22M0-7-12RP 316 不锈钢 22 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. ISO 平行内螺纹 製品を見る
SS-2400-7-24 316 不锈钢 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/2 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-25M0-7-16 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-25M0-7-16RP 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. ISO 平行内螺纹 製品を見る
SS-300-7-2 316 不锈钢 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-3M0-7-4 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-3M0-7-4RG 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-400-7-12 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-400-7-2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-400-7-2RG 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-400-7-2RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-400-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-400-7-4RG 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-400-7-4RJ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 内螺纹 (RJ) 製品を見る
SS-400-7-4RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-400-7-4SC11 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-400-7-6 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-400-7-6RG 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-400-7-6RJ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 内螺纹 (RJ) 製品を見る
SS-400-7-6RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-400-7-8 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-400-7-8RG 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-400-7-8RJ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 内螺纹 (RJ) 製品を見る
SS-400-7-8RT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-500-7-4 316 不锈钢 5/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-600-7-12 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-600-7-2 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-600-7-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-600-7-4RG 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-600-7-4RJ 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 内螺纹 (RJ) 製品を見る
SS-600-7-4RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-600-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-600-7-6RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-600-7-6RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-600-7-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-600-7-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-600-7-8RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-600-7-8RJ 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-600-7-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6M0-7-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6M0-7-2RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6M0-7-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6M0-7-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6M0-7-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-6M0-7-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6M0-7-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6M0-7-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-6M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-6M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-810-7-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-810-7-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-810-7-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-810-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-810-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-810-7-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-810-7-6RG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-810-7-6RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-810-7-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-810-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-810-7-8RG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-810-7-8RJ 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-810-7-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-810-7-8ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行ねじ 製品を見る
SS-8M0-7-2 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8M0-7-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-8M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-8M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-8M0-7-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-8M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-8M0-7-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-8M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-8M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。