text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 12mm 튜브 OD x 3/8인치 수나사 NPT

型番: SS-12M0-1-6

仕様

属性 値
ボディ材質 316 스테인리스강
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 12mm
コネクション1 タイプ Swagelok® 튜브 피팅
コネクション2 サイズ 3/8인치
コネクション2 タイプ 수나사 NPT
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
ストレート型

おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間で確実な接続が可能ー重要な流体システムに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 12mm 튜브 OD x 3/8인치 수나사 NPT

型番: SS-12M0-1-6
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間で確実な接続が可能ー重要な流体システムに適しています。

仕様

SS-12M0-1-6 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 12mm 튜브 OD x 3/8인치 수나사 NPT

属性 値
ボディ材質 316 스테인리스강
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 12mm
コネクション1 タイプ Swagelok® 튜브 피팅
コネクション2 サイズ 3/8인치
コネクション2 タイプ 수나사 NPT
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread 製品を見る
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread 製品を見る
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-10M0-1-4RS 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
B-10M0-1-4RT 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-10M0-1-6RT 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-10M0-1-8RT 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-1210-1-12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-1210-1-12RT 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-1210-1-16 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-1210-1-8 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-1210-1-8RT 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-12M0-1-6RS 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
B-12M0-1-6RT 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-12M0-1-8 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-12M0-1-8RS 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
B-12M0-1-8RT 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-1410-1-12 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-1410-1-16 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-1410-1-8 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-15M0-1-8RT 真ちゅう 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-1610-1-12 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-1610-1-16 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-1610-1-16RT 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-1610-1-8 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-1810-1-12 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-1810-1-16 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-18M0-1-8RT 真ちゅう 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-200-1-2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-200-1-2BT 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-200-1-2RS 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
B-200-1-2RT 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-200-1-2ST 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
B-200-1-4 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-200-1-OR 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
B-300-1-2 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-300-1-2BT 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-300-1-4BT 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-3M0-1-2RT 真ちゅう 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-400-1-1 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-400-1-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-400-1-2RT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-400-1-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-400-1-4BT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-400-1-4RS 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
B-400-1-4RT 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-400-1-4ST 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
B-400-1-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-400-1-8 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-400-1-OR 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
B-600-1-12 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-600-1-2 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-600-1-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-600-1-4RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-600-1-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-600-1-6RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-600-1-6ST 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
B-600-1-8 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-600-1-8RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-600-1-OR 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
B-6M0-1-2 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-6M0-1-2RS 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
B-6M0-1-2RT 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-6M0-1-4 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-6M0-1-4RT 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-810-1-12 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-810-1-16 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-810-1-2 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-810-1-4 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-810-1-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-810-1-6RT 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-810-1-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-810-1-8RT 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-8M0-1-2RT 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-8M0-1-4 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-8M0-1-4RS 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
B-8M0-1-4RT 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-8M0-1-6RT 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
HC-200-1-2 合金C-276 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
HC-400-1-2 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
HC-400-1-4 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
HC-400-1-8 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
HC-600-1-4 合金C-276 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
HC-600-1-6 合金C-276 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
HC-600-1-8 合金C-276 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
HC-810-1-12 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
HC-810-1-4 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
HC-810-1-8 합금 C-276 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
M-1210-1-12 400/R-405 합금 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
M-400-1-2 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
M-400-1-4 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
M-400-1-4BT 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
M-400-1-8 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
M-600-1-4 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
M-600-1-6 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
M-600-1-8 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
M-810-1-12 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
M-810-1-4 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
M-810-1-8 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
PFA-220-1-2 PFA 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
PFA-420-1-2 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
PFA-420-1-4 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
PFA-620-1-4 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
PFA-620-1-6 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
PFA-820-1-8 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
S-10M0-1-4RT 탄소강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
S-1210-1-12 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
S-1210-1-8 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
S-12M0-1-8RP 탄소강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
S-1610-1-16 탄소강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 製品を見る
S-2000-1-20 탄소강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
S-2400-1-24 탄소강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
S-400-1-2 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
S-400-1-4 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
S-400-1-4ST 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
S-600-1-2 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
S-600-1-4 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
S-600-1-6 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
S-600-1-8 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
S-810-1-12 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
S-810-1-4 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-810-1-8 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-100-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-100-1-1BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-100-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-100-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-100-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-100-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-100-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-100-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-100-1-4BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-100-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом 製品を見る
SS-1010-1-10ST Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-1010-1-12 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1010-1-12BT Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1010-1-4 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1010-1-6 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1010-1-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1010-1-8BT Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1010-1-8RS Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-1010-1-8RT Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-1010-1-8ST Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-1010-1-8W Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-10M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-10M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-10M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-10M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-10M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-10M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-10M0-1-4RP Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-10M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-10M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-10M0-1-4W Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-10M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-10M0-1-6BT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-10M0-1-6RP Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-10M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-10M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-10M0-1-6ST Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16 дюйма Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-10M0-1-6W Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-10M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-10M0-1-8BT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-10M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-10M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-10M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-10M0-1-8RTBT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-10M0-1-8ST Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-10M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-10M0-2-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1210-1-10ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-1210-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1210-1-12-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-1-12BT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1210-1-12RP Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-1210-1-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-1210-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-1210-1-12SC11 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1210-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-1210-1-12W Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-1210-1-16 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1210-1-16BT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1210-1-16RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-1210-1-16RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-1210-1-16ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-1210-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1210-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1210-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1210-1-8-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-1-8RP Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-1210-1-8RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-1210-1-8RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-1210-1-8ST Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-1210-1-8W Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-1210-1-OR Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом 製品を見る
SS-12M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-12M0-1-12RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-12M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-12M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-12M0-1-12W Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-12M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-12M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-12M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-12M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-12M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-12M0-1-4RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-12M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-12M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-12M0-1-4W Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-12M0-1-6RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-12M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-12M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-12M0-1-6ST Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16 дюйма Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-12M0-1-6W Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-12M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-12M0-1-8BT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-12M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-12M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-12M0-1-8RSBT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-12M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-12M0-1-8ST Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-12M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-12M0-1-8WBT Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-12M0-1-M16X1.5RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 16 мм Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-12M0-1-M18X1.5RS Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® M18 x 1,5 Наруж. метрическая резьба 製品を見る
SS-1410-1-12 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-14M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 14 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-14M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 14 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-14M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 14 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-15M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-15M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-15M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-15M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-15M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-15M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-1610-1-12 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1610-1-12RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-1610-1-12RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-1610-1-12ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-1610-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1610-1-16BT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1610-1-16RP Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-1610-1-16RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-1610-1-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-1610-1-16ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-1610-1-16W Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-1610-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1610-1-20ST Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-1610-1-24 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1610-1-8 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1610-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-1610-1-OR Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-16M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-16M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-16M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-16M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-16M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-16M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-16M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-16M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-16M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-16M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-16M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-16M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-18M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-18M0-1-12RP Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-18M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-18M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-18M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-18M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-18M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-18M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-18M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-2000-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-2000-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-2000-1-20BT Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-2000-1-20RS Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-2000-1-20ST Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 5/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-2000-1-20W Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-2000-6-20AN Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° с развальцовкой 製品を見る
SS-200-1-0157 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® #10-32 Наруж. резьба 製品を見る
SS-200-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-200-1-1BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-200-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-200-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-200-1-2-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом 製品を見る
SS-200-1-2RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-200-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-200-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-200-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-200-1-2ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-200-1-2STBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-200-1-2W Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-200-1-2WBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-200-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-200-1-4BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-200-1-4RP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-200-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-200-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-200-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-200-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-200-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-200-1-6BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-200-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-200-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-200-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-200-1-8BT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-200-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом 製品を見る
SS-200-1-ORAS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-200-1-ORBT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом 製品を見る
SS-20M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-20M0-1-12RP Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-20M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-20M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-20M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-20M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-20M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-20M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-20M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 20 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-22M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-22M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-22M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-22M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-22M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-22M0-1-16RT Нержавеющая сталь 316 22 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-2400-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-2400-1-20 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-2400-1-24 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-2400-1-24RS Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-2400-1-24RT Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-2400-1-24ST Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 7/8-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-2400-1-24W Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-25M0-1-12 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-25M0-1-12RS Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-25M0-1-12RT Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-25M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-25M0-1-16RP Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-25M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-25M0-1-16RT Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-25M0-1-16W Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-25M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 25 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-28M0-1-16 Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-28M0-1-16RS Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-28M0-1-16RT Нержавеющая сталь 316 28 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-300-1-2 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-300-1-2BT Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-300-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-300-1-4BT Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-300-1-OR Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-3200-1-32 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-3M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-3M0-1-2BT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-3M0-1-2RP Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-3M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-3M0-1-2RSBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-3M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-3M0-1-2RTBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-3M0-1-2W Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-3M0-1-2WBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-3M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-3M0-1-4BT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-3M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-3M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-3M0-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-400-1-0256 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® #10-32 Наруж. резьба 製品を見る
SS-400-1-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-400-1-10ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-400-1-12 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-400-1-12BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-400-1-16 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-400-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-400-1-2BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-400-1-2-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом 製品を見る
SS-400-1-2RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-400-1-2RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-400-1-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-400-1-2SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-400-1-2ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-400-1-2W Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-400-1-3ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-400-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-400-1-4BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-400-1-4JA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-400-1-4-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT с уплотнительным кольцом 製品を見る
SS-400-1-4RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-400-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-400-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-400-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-400-1-4SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-400-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-400-1-4STBT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюйма Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-400-1-4STDE 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-400-1-4W Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-400-1-4WBT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-400-1-5ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-400-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-400-1-6BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-400-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-400-1-6RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-400-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-400-1-6STDE 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-400-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-400-1-8BT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-400-1-8RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-400-1-8RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-400-1-8ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-400-1-8W Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-400-1L-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-400-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-400-1-ORBT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-402-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой - - 製品を見る
SS-4M0-1-2 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-4M0-1-2BT Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-4M0-1-2RP Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 製品を見る
SS-4M0-1-2RS Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 製品を見る
SS-4M0-1-2RT Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-4M0-1-2W Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-4M0-1-4 Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-4M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-500-1-2 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-500-1-4 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-500-1-4BT Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-500-1-4RT Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-500-1-5ST Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-500-1-6 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-500-1-OR Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2-20 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом 製品を見る
SS-600-1-10ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8-14 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-600-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-600-1-12BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-600-1-12RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-600-1-12ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-600-1-12W Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 製品を見る
SS-600-1-16 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-600-1-16BT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-600-1-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-600-1-2RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-600-1-2RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-4BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-4-OR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Oシール NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-4RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-600-1-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-1-4ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-1-4W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-600-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-1-6BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-1-6MP 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 59도 경사 製品を見る
SS-600-1-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-600-1-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-600-1-6RTBT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-600-1-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-600-1-6STDE 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-600-1-6W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-600-1-6WBT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-600-1-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-1-8BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-600-1-8RS 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-600-1-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-600-1-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-600-1-8W 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-600-1-OR 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-600-9-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-602-1 316 스테인리스강 3/8인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-6M0-1-0046 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 M5 x 0.8 수나사 미터나사 製品を見る
SS-6M0-1-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6M0-1-2BT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6M0-1-2RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-6M0-1-2RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-6M0-1-2RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6M0-1-2RTBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6M0-1-2W 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-6M0-1-2WBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-6M0-1-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6M0-1-4BT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6M0-1-4RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-6M0-1-4RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-6M0-1-4RSBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-6M0-1-4RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6M0-1-4W 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-6M0-1-4WBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-6M0-1-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6M0-1-6RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-6M0-1-6RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-6M0-1-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6M0-1-6ST 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-6M0-1-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6M0-1-8BT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-6M0-1-8RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-6M0-1-8RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-6M0-1-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-6M0-1-M10X1.0RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-6M0-1-M12X1.0RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 M12 x 1.0 수나사 미터나사 製品を見る
SS-810-1-10ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-810-1-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-12BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-12RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-810-1-12RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-1-12ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-810-1-12W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-810-1-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-16BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-16ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-810-1-16W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-810-1-2 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-4RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-810-1-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-1-4SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-4ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-810-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-6BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-6RP 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-810-1-6RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-810-1-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-810-1-6W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-810-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-8-49485 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-8-50553 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-8-52166 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-8-52167 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-8BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-8-OR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 O-Seal NPT 製品を見る
SS-810-1-8RP 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-810-1-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-810-1-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-1-8RTBT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-1-8SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-810-1-8STWD 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-810-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-810-1-8WBT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-810-1-OR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-812-1 316 스테인리스강 1/2인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-8M0-1-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8M0-1-2RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-8M0-1-2RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-8M0-1-2RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8M0-1-2W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-8M0-1-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8M0-1-4BT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8M0-1-4RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-8M0-1-4RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-8M0-1-4RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8M0-1-4RTBT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8M0-1-4W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-8M0-1-4WBT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-8M0-1-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8M0-1-6RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-8M0-1-6RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-8M0-1-6RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8M0-1-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8M0-1-8BT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8M0-1-8RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-8M0-1-8RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-8M0-1-8RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8M0-1-8W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 製品を見る
T-400-1-2 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
T-400-1-4 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
TI-810-1-8 티타늄 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。