|
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 1/8 in. Tube OD x 1/4 in. Male NPT
型番: SS-2-TA-1-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
カタログ
ストレート型
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-2-TA-1-4 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 1/8 in. Tube OD x 1/4 in. Male NPT
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 Stainless Steel |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 1/8 in. |
| コネクション1 タイプ | Swagelok® Tube Adapter |
| コネクション2 サイズ | 1/4 in. |
| コネクション2 タイプ | Male NPT |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-10-MTA-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 製品を見る |
| B-10-TA-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-12-MTA-1-4RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 製品を見る |
| B-12-TA-1-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-400-A-4ANF | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° Flare | 製品を見る |
| B-4-TA-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-4-TA-1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-4-TA-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-4-TA-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-6-TA-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-6-TA-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-8-MTA-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 製品を見る |
| B-8-TA-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-8-TA-7-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-8-TA-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| S-6-TA-1-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 10mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 製品を見る |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-10-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-10-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-1210-A-12ANF | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 37° AN | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-8RT | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-12-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-12-MTA-7-8RP | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 37° AN | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12W | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-12-TA-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-12-TA-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-12-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-1610-A-16ANF | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター | 1 インチ | 37° めすAN フレアー | 製品を見る |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | 37°おすAN | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-16-TA-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-16-TA-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-16-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-1-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-200-A-2ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | 37°めすAN | 製品を見る |
| SS-200-A-4ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37°めすAN | 製品を見る |
| SS-20-TA-1-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-24-TA-1-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-2-TA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-2-TA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-32-TA-1-32 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | 予備締めされたSwagelok®チューブ・アダプター | 2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-400-A-4ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37°めすAN | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37°おすAN | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4W | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-4RP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-600-A-6ANF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | 37°めすAN | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-4RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-4AN | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37°おすAN | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-6AN | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | 37°おすAN | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 9/16-18 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-4RP | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-810-A-8ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | 37°めすAN | 製品を見る |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 製品を見る |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-8-MTA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-8-MTA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-8-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8AN | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 37° AN | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-8RP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
