text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector macho Swagelok de Acero inox., 20 mm OD x 1/2 pulg. macho ISO paralela

型番: SS-20M0-1-8RP

仕様

属性 値
Body Material Acero inoxidable 316
Bored Through No
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 20 mm
Connection 1 Type Racor Swagelok®
Connection 2 Size 1/2 pulg.
Connection 2 Type Rosca Macho ISO/BSP Paralela
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Straights

Male tube connector enables secure connections between tubing and threaded ports—ideal for critical fluid systems.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector macho Swagelok de Acero inox., 20 mm OD x 1/2 pulg. macho ISO paralela

型番: SS-20M0-1-8RP
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Straights

Male tube connector enables secure connections between tubing and threaded ports—ideal for critical fluid systems.

仕様

SS-20M0-1-8RP — Conector macho Swagelok de Acero inox., 20 mm OD x 1/2 pulg. macho ISO paralela

属性 値
Body Material Acero inoxidable 316
Bored Through No
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 20 mm
Connection 1 Type Racor Swagelok®
Connection 2 Size 1/2 pulg.
Connection 2 Type Rosca Macho ISO/BSP Paralela
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread 製品を見る
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread 製品を見る
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-10M0-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
B-10M0-1-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-10M0-1-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-10M0-1-8RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1210-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1210-1-12RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1210-1-16 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
B-1210-1-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-1210-1-8RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-12M0-1-6RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
B-12M0-1-6RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-12M0-1-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-12M0-1-8RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
B-12M0-1-8RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1410-1-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1410-1-16 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
B-1410-1-8 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-15M0-1-8RT Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1610-1-12 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1610-1-16 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-200-1-2BT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-200-1-2RS Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
B-200-1-2RT Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-200-1-2ST Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
B-200-1-4 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-200-1-OR Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
B-300-1-2 Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-300-1-2BT Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-300-1-4BT Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-3M0-1-2RT Latón 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-400-1-1 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 製品を見る
B-400-1-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-400-1-2RT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-400-1-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-400-1-4BT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-400-1-4RS Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
B-400-1-4RT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-400-1-4ST Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
B-400-1-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-400-1-8 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-400-1-OR Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
B-600-1-12 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-600-1-2 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-600-1-4 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-600-1-4RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-600-1-6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-600-1-6RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-600-1-6ST Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
B-600-1-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-600-1-8RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-600-1-OR Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
B-6M0-1-2 Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-6M0-1-2RS Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
B-6M0-1-2RT Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-6M0-1-4 Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-6M0-1-4RT Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-810-1-12 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-810-1-16 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
B-810-1-2 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-810-1-4 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-810-1-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
B-810-1-6RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-810-1-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-810-1-8RT Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-8M0-1-2RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-8M0-1-4 Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-8M0-1-4RS Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
B-8M0-1-4RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-8M0-1-6RT Latón 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
HC-200-1-2 Aleación C-276 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-400-1-2 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-400-1-4 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-400-1-8 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-600-1-4 Aleación C-276 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-600-1-6 Aleación C-276 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-600-1-8 Aleación C-276 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-810-1-12 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT Macho 製品を見る
HC-810-1-4 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
HC-810-1-8 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
M-1210-1-12 Aleación 400/R-405 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT Macho 製品を見る
M-400-1-2 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
M-400-1-4 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
M-400-1-4BT Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
M-400-1-8 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
M-600-1-4 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
M-600-1-6 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
M-600-1-8 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
M-810-1-12 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
M-810-1-4 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
M-810-1-8 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
PFA-220-1-2 PFA 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
PFA-420-1-2 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
PFA-420-1-4 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
PFA-620-1-4 PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
PFA-620-1-6 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
PFA-820-1-8 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
S-10M0-1-4RT 탄소강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
S-1210-1-12 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
S-1210-1-8 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
S-12M0-1-8RP Acero al carbono 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
S-1610-1-16 Acero al carbono 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
S-2000-1-20 Acero al carbono 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
S-2400-1-24 Acero al carbono 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
S-400-1-2 Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
S-400-1-4 Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
S-400-1-4ST Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
S-600-1-2 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
S-600-1-4 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
S-600-1-6 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho 製品を見る
S-600-1-8 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
S-810-1-12 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
S-810-1-4 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
S-810-1-8 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-100-1-1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-100-1-1BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-100-1-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-100-1-2BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-100-1-2RS 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-100-1-2RT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-100-1-2RTBT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-100-1-4 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-100-1-4BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-100-1-OR 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-1010-1-10ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-1010-1-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1010-1-12BT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1010-1-4 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1010-1-6 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1010-1-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1010-1-8BT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1010-1-8RS 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-1010-1-8RT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-1010-1-8ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-1010-1-8W Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-10M0-1-12 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-10M0-1-12RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-10M0-1-2 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-10M0-1-2RS Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-10M0-1-2RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-10M0-1-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-10M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-10M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-10M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-4W 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-10M0-1-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-6BT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-6RP 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-10M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-10M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-6ST 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 9/16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-10M0-1-6W 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-10M0-1-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-8BT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-10M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-10M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-8RTBT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-8ST 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-10M0-1-8W 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-10M0-2-8ST 316ステンレス鋼 10 mm Swagelok® チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-1210-1-10ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-1210-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1210-1-12-52167 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1210-1-12BT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1210-1-12RP 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-1210-1-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-1210-1-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-1210-1-12SC11 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1210-1-12ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-1210-1-12W 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-1210-1-16 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1210-1-16BT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1210-1-16RS 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-1210-1-16RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-1210-1-16ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-1210-1-4 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1210-1-6 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1210-1-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1210-1-8-52167 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-1210-1-8RP 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-1210-1-8RS 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-1210-1-8RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-1210-1-8ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1210-1-8W Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-1210-1-OR Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica 製品を見る
SS-12M0-1-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-12M0-1-12RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-12M0-1-12RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-12M0-1-12RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-12M0-1-12W Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-12M0-1-16 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-12M0-1-16RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-12M0-1-2 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-12M0-1-2RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-12M0-1-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-12M0-1-4RP Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-12M0-1-4RS Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-12M0-1-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-12M0-1-4W Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-12M0-1-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-1-6RP Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-1-6RS Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-12M0-1-6RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-1-6ST Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 9/16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-12M0-1-6W Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-12M0-1-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-1-8BT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12M0-1-8RP Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-1-8RS Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-12M0-1-8RSBT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-12M0-1-8RT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-1-8ST Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-12M0-1-8W Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-12M0-1-8WBT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-12M0-1-M16X1.5RS Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-12M0-1-M18X1.5RS Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes M18 x 1,5 Filetage métrique mâle 製品を見る
SS-1410-1-12 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-14M0-1-4 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-14M0-1-8 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-14M0-1-8RS Acier inoxydable 316 14 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-15M0-1-6RS Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-15M0-1-8 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-15M0-1-8RP Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-15M0-1-8RS Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-15M0-1-8RT Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-15M0-1-8W Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-1610-1-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1610-1-12RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-1610-1-12RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-1610-1-12ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1610-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1610-1-16BT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1610-1-16RP Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-1610-1-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-1610-1-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-1610-1-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1610-1-16W Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-1610-1-20 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1610-1-20ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/8-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-1610-1-24 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1610-1-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1610-1-8RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-1610-1-OR 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-16M0-1-12 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-16M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16M0-1-6 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-16M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16M0-1-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-16M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-16M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16M0-1-8W 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-18M0-1-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-18M0-1-12RP 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-18M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-18M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-18M0-1-8 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-18M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-18M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-18M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-18M0-1-8W 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-2000-1-16 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-2000-1-20 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-2000-1-20BT Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-2000-1-20RS 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-2000-1-20ST 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/8-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-2000-1-20W 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-2000-6-20AN 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 37° 확관 製品を見る
SS-200-1-0157 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 #10-32 수나사 製品を見る
SS-200-1-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-200-1-1BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-200-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-200-1-2BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-200-1-2-OR 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 O-Seal NPT 製品を見る
SS-200-1-2RP 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-200-1-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-200-1-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-200-1-2RTBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-200-1-2ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-200-1-2STBT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-200-1-2W Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-200-1-2WBT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-200-1-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-200-1-4BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-200-1-4RP Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-200-1-4RS Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-200-1-4RT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-200-1-4RTBT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-200-1-4ST Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-200-1-6 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-200-1-6BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-200-1-6RS Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-200-1-6ST Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-200-1-8 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-200-1-8BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-200-1-OR Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16-24 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique 製品を見る
SS-200-1-ORAS Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tube Swagelok® 5/16-24 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique 製品を見る
SS-200-1-ORBT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16-24 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique 製品を見る
SS-20M0-1-12 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-20M0-1-12RP Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-20M0-1-12RS 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-20M0-1-12RT 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-20M0-1-16 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-20M0-1-8 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-20M0-1-8RS 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-20M0-1-8RT 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-22M0-1-12 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-22M0-1-12RS 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-22M0-1-12RT 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-22M0-1-16 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-22M0-1-16RS 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-22M0-1-16RT 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-2400-1-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2400-1-20 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-2400-1-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-2400-1-24RS Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-2400-1-24RT Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-2400-1-24ST Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 7/8-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-2400-1-24W Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-25M0-1-12 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-25M0-1-12RS Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-25M0-1-12RT Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-25M0-1-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-25M0-1-16RP Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-25M0-1-16RS Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-25M0-1-16RT Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-25M0-1-16W Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-25M0-1-8 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-28M0-1-16 Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-28M0-1-16RS Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-28M0-1-16RT Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-300-1-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-300-1-2BT Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-300-1-4 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-300-1-4BT Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-300-1-OR Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 3/8-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-3200-1-32 Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® 2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-3M0-1-2 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-3M0-1-2BT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-3M0-1-2RP Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-3M0-1-2RS Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-3M0-1-2RSBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-3M0-1-2RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-3M0-1-2RTBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-3M0-1-2W Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-3M0-1-2WBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope 製品を見る
SS-3M0-1-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-3M0-1-4BT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-3M0-1-4RS Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 製品を見る
SS-3M0-1-4RT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-3M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-400-1-0256 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® #10-32 Roscas Macho 製品を見る
SS-400-1-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-10ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 製品を見る
SS-400-1-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-12BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-16 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-2BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-400-1-2-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica 製品を見る
SS-400-1-2RP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-400-1-2RS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-400-1-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-400-1-2SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-1-2ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-400-1-2W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-400-1-3ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-400-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-1-4BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-1-4JA Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-1-4-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle avec joint torique 製品を見る
SS-400-1-4RP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-400-1-4RS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-400-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-400-1-4RTBT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-400-1-4SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-400-1-4STBT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-400-1-4STDE Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-400-1-4W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-400-1-4WBT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-400-1-5ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-400-1-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-1-6BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-1-6RS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-400-1-6RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-400-1-6ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-400-1-6STDE Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-400-1-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-1-8BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-400-1-8RS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-400-1-8RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-400-1-8ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-400-1-8W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-400-1L-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-400-1-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-400-1-ORBT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-402-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 製品を見る
SS-4M0-1-2 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4M0-1-2BT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4M0-1-2RP Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-4M0-1-2RS Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-4M0-1-2RT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-4M0-1-2W Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-4M0-1-4 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4M0-1-4RT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-500-1-2 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-500-1-4 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-500-1-4BT Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-500-1-4RT Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-500-1-5ST Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-500-1-6 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-500-1-OR Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2-20 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique 製品を見る
SS-600-1-10ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8-14 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-600-1-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-1-12BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-1-12RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-600-1-12ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-600-1-12W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-600-1-16 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-1-16BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-1-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-1-2RS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-600-1-2RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-600-1-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-1-4BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-1-4-OR Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle avec joint torique 製品を見る
SS-600-1-4RS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-600-1-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-600-1-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-600-1-4W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-600-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-1-6BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-1-6MP Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Conicité de 59 degrés 製品を見る
SS-600-1-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-600-1-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-600-1-6RTBT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-600-1-6ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-600-1-6STDE Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-600-1-6W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-600-1-6WBT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-600-1-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-1-8BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-600-1-8RS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-600-1-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-600-1-8ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-600-1-8W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-600-1-OR Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique 製品を見る
SS-600-9-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-602-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - 製品を見る
SS-6M0-1-0046 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes M5 x 0,8 Filetage métrique mâle 製品を見る
SS-6M0-1-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6M0-1-2BT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6M0-1-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-6M0-1-2RS Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-6M0-1-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-6M0-1-2RTBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-6M0-1-2W Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-6M0-1-2WBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-6M0-1-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6M0-1-4BT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6M0-1-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-6M0-1-4RS Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-6M0-1-4RSBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-6M0-1-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-6M0-1-4RTBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-6M0-1-4W Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-6M0-1-4WBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-6M0-1-6 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6M0-1-6RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-6M0-1-6RS Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-6M0-1-6RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-6M0-1-6ST Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-6M0-1-8 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6M0-1-8BT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-6M0-1-8RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-6M0-1-8RS Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-6M0-1-8RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-6M0-1-M10X1.0RS Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Filetage cylindrique ISO mâle 製品を見る
SS-6M0-1-M12X1.0RS Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes M12 x 1,0 Filetage métrique mâle 製品を見る
SS-810-1-10ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8-14 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-810-1-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-810-1-12BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-810-1-12RS Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-810-1-12RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-810-1-12ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-810-1-12W Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-810-1-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-810-1-16BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-810-1-16ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-810-1-16W Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Embout à souder mâle 製品を見る
SS-810-1-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-810-1-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-810-1-4RS Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit 製品を見る
SS-810-1-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-1-4SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-4ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-810-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-6BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-6RP 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-810-1-6RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-810-1-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-810-1-6W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-810-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-8-49485 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-8-50553 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-8-52166 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-8-52167 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-8BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-8-OR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 O-Seal NPT 製品を見る
SS-810-1-8RP 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-810-1-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-810-1-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-1-8RTBT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-810-1-8SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-810-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-810-1-8STWD 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-810-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-810-1-8WBT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-810-1-OR 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 製品を見る
SS-812-1 316 스테인리스강 1/2인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - 製品を見る
SS-8M0-1-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8M0-1-2RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-8M0-1-2RS 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 製品を見る
SS-8M0-1-2RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-8M0-1-2W 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Male 파이프 용접 製品を見る
SS-8M0-1-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8M0-1-4BT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-8M0-1-4RP 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 製品を見る
SS-8M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-8M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-4W 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-8M0-1-4WBT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-8M0-1-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-6RP 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-8M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-8BT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-8M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-8M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8M0-1-8W 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
T-400-1-2 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
T-400-1-4 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
TI-810-1-8 チタニウム 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。