text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング・ブッシング、1 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ × 3/4 インチ・サイズ NPTめねじ

Referencia #: SS-24-RB-12

Especificaciones

Atributo Valor
몸체 재질 316 ステンレス鋼
세정 공정 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
연결구 1 크기 1 1/2 インチ
연결구 1 종류 NPTおねじ
연결구 2 크기 3/4 インチ
연결구 2 종류 NPTめねじ
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
직선형

직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング・ブッシング、1 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ × 3/4 インチ・サイズ NPTめねじ

Referencia #: SS-24-RB-12
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

직선형
직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

Especificaciones

SS-24-RB-12 — ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング・ブッシング、1 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ × 3/4 インチ・サイズ NPTめねじ

Atributo Valor
몸체 재질 316 ステンレス鋼
세정 공정 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
연결구 1 크기 1 1/2 インチ
연결구 1 종류 NPTおねじ
연결구 2 크기 3/4 インチ
연결구 2 종류 NPTめねじ
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-8-RA-4 Brass 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-8-RB-4 Brass 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12-HRCG-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12-HRCG-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-12-HRN-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-12-HRN-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-12-HRN-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-12-RA-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-12-RA-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-12-RA-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-12-RB-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-12-RB-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-12-RB-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-16-HRCG-12 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-16-HRCG-8 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-16-HRN-12 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-16-HRN-8 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-16-RA-12 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-16-RA-4 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-16-RA-8 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-16-RB-12 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-16-RB-4 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-16-RB-6 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-16-RB-8 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-20-RB-16 316 스테인리스강 1 1/4인치 수나사 NPT 1인치 암나사 NPT Ver producto
SS-20-RB-8 316 스테인리스강 1 1/4인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-24-RB-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 1인치 암나사 NPT Ver producto
SS-24-RB-8 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-2-HRN-1 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/16인치 수나사 NPT Ver producto
SS-2-RA-1 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/16인치 수나사 NPT Ver producto
SS-32-RB-16 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1 in. Female NPT Ver producto
SS-32-RB-8 316 Stainless Steel 2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-4-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-4-HRN-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-RA-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-RB-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-4-RBT-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-6-HRN-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-6-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-6-RA-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-6-RA-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-6-RAT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-6-RB-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-6-RB-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-6-RBT-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-HRCG-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-8-HRCG-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-8-HRCG-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-8-HRN-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8-HRN-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-8-HRN-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8-HRNT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-RA-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8-RA-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-8-RA-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8-RAT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-RB-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-8-RB-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-8-RB-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-8-RBT-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-RBT-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.