text.skipToContent text.skipToNavigation

Вакуумный фитинг Ultra-Torr из нерж. стали, переходник, фитинг Ultra-Torr 1/4 дюйма – патрубок 3/8 дюйма

型番: SS-4-UT-A-6

仕様

属性
Body Material Нержавеющая сталь 316
Bored Through No
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 дюйма
Connection 1 Type Вакуумный фитинг Ultra-Torr®
Connection 2 Size 3/8 дюйма
Connection 2 Type Патрубок
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183109
Straights

Provides a reliable sealing surface for vacuum-tight Ultra-Torr assemblies, ideal for custom connections in analytical and high-purity systems.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Вакуумный фитинг Ultra-Torr из нерж. стали, переходник, фитинг Ultra-Torr 1/4 дюйма – патрубок 3/8 дюйма

型番: SS-4-UT-A-6
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Straights
Provides a reliable sealing surface for vacuum-tight Ultra-Torr assemblies, ideal for custom connections in analytical and high-purity systems.

仕様

SS-4-UT-A-6 — Вакуумный фитинг Ultra-Torr из нерж. стали, переходник, фитинг Ultra-Torr 1/4 дюйма – патрубок 3/8 дюйма

属性
Body Material Нержавеющая сталь 316
Bored Through No
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 дюйма
Connection 1 Type Вакуумный фитинг Ultra-Torr®
Connection 2 Size 3/8 дюйма
Connection 2 Type Патрубок
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183109
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12-UT-A-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1 in. Tube Stub 製品を見る
SS-16-UT-A-20 316 Stainless Steel 1 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1 1/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-1-UT-A-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-2-UT-A-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-2-UT-A-4BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-2-UT-A-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-2-UT-A-6BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-4-UT-A-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-4-UT-A-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-4-UT-A-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub 製品を見る
SS-4-UT-A-8BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub 製品を見る
SS-6-UT-A-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-6-UT-A-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub 製品を見る
SS-6-UT-A-8BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub 製品を見る
SS-8-UT-A-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 5/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-8-UT-A-10BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 5/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-8-UT-A-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-8-UT-A-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/4 in. Tube Stub 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。