text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手、ボアード・スルー・アダプター、1/4 インチ・サイズ Ultra-Torr(ウルトラ・トール)継手 × 3/8 インチ・サイズ チューブ短管

型番: SS-4-UT-A-6BT

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー カタログ有り
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Ultra-Torr® 真空用継手
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ チューブ短管
特徴 ボアード・スルー
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183109
ストレート型

真空用途で取り外しや取り付けを繰り返しても優れたシール性能が変わらない、ストレート型やティー型の Ultra-Torr (ウルトラ・トール)継手をご利用ください。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手、ボアード・スルー・アダプター、1/4 インチ・サイズ Ultra-Torr(ウルトラ・トール)継手 × 3/8 インチ・サイズ チューブ短管

型番: SS-4-UT-A-6BT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
真空用途で取り外しや取り付けを繰り返しても優れたシール性能が変わらない、ストレート型やティー型の Ultra-Torr (ウルトラ・トール)継手をご利用ください。

仕様

SS-4-UT-A-6BT — ステンレス鋼製 Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手、ボアード・スルー・アダプター、1/4 インチ・サイズ Ultra-Torr(ウルトラ・トール)継手 × 3/8 インチ・サイズ チューブ短管

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー カタログ有り
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Ultra-Torr® 真空用継手
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ チューブ短管
特徴 ボアード・スルー
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183109
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12-UT-A-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1 in. Tube Stub 製品を見る
SS-16-UT-A-20 316 Stainless Steel 1 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1 1/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-1-UT-A-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-2-UT-A-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-2-UT-A-4BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-2-UT-A-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-2-UT-A-6BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-4-UT-A-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-4-UT-A-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-4-UT-A-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub 製品を見る
SS-4-UT-A-8BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub 製品を見る
SS-6-UT-A-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-6-UT-A-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub 製品を見る
SS-6-UT-A-8BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 1/2 in. Tube Stub 製品を見る
SS-8-UT-A-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 5/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-8-UT-A-10BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 5/8 in. Tube Stub 製品を見る
SS-8-UT-A-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/4 in. Tube Stub 製品を見る
SS-8-UT-A-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Ultra-Torr® Vacuum Fitting 3/4 in. Tube Stub 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。