|
Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 1/8 дюйма
零部件号:SS-6-RA-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
ПрямыеПрямой переходной фитинг соединяет трубы разных типоразмеров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для ответственных конфигураций. 登录或注册查看价格 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
目录
Прямые
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
规格
SS-6-RA-2 — Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 1/8 дюйма
| 属性 | 值 |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 3/8 дюйма |
| Тип соединения 1 | Внутр. резьба NPT |
| Размер соединения 2 | 1/8 дюйма |
| Тип соединения 2 | Наруж. резьба NPT |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| B-8-RB-4 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-12-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-12-HRCG-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-12-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-12-HRN-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-12-HRN-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-12-RA-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-12-RA-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-12-RA-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-12-RB-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-12-RB-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-12-RB-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-16-HRCG-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-16-HRCG-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-16-HRN-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-16-HRN-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-16-RA-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-16-RA-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-16-RA-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-16-RB-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/4 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-16-RB-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-16-RB-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-16-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-20-RB-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-20-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-24-RB-12 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 3/4 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-24-RB-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-24-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-2-HRN-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/16 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-2-RA-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/16 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-32-RB-16 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-32-RB-8 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-4-HRCG-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-4-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-4-RA-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 查看产品 |
| SS-4-RB-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-4-RBT-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 查看产品 |
| SS-6-HRCG-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-6-HRN-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 查看产品 |
| SS-6-HRN-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 查看产品 |
| SS-6-RA-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 查看产品 |
| SS-6-RAT-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 查看产品 |
| SS-6-RB-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-6-RB-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-6-RBT-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 查看产品 |
| SS-8-HRCG-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-8-HRCG-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-8-HRCG-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 암나사 NPT | 查看产品 |
| SS-8-HRN-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 查看产品 |
| SS-8-HRN-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 查看产品 |
| SS-8-HRN-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 查看产品 |
| SS-8-HRNT-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 查看产品 |
| SS-8-RA-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 查看产品 |
| SS-8-RA-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 查看产品 |
| SS-8-RA-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 查看产品 |
| SS-8-RAT-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 查看产品 |
| SS-8-RB-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 查看产品 |
| SS-8-RB-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 查看产品 |
| SS-8-RB-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 查看产品 |
| SS-8-RBT-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 查看产品 |
| SS-8-RBT-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 查看产品 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
