|
Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1/2 po x filetage NPT mâle 3/8 po
Код изделия: SS-8-UT-1-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеВы можете добиться надежной вакуумной герметичности, даже при неоднократном отсоединении и присоединении прямых фитингов и тройников Ultra-Torr. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1/2 po x filetage NPT mâle 3/8 po
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Adapter Fittings: KF to VCR® metal gasket face seal, VCO® O-ring face seal, NPT, Swagelok® tube fitting, and ultra-torr vacuum fitting; CF to VCR metal gasket face seal and Swagelok tube fitting
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Технические характеристики
SS-8-UT-1-6 — Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1/2 po x filetage NPT mâle 3/8 po
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Acier inoxydable 316 |
| Со сквозным проходом | Нет |
| Процедура очистки | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/2 po |
| Тип соединения 1 | Raccord pour le vide Ultra-Torr® |
| Размер соединения 2 | 3/8 po |
| Тип соединения 2 | Filetage NPT mâle |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-UT-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-1-UT-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-UT-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-UT-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-UT-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-UT-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-UT-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-UT-1-4BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-UT-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-UT-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-UT-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
