|
Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Blind Body, 1/2 in. VCO Fitting
型番: SS-8-VCO-1-BL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ストレート型
Swagelok® VCO® O-Ring face seal fittings are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in a range of applications, even where space is limited.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
仕様
SS-8-VCO-1-BL — Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Blind Body, 1/2 in. VCO Fitting
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/2 インチ |
| コネクション1 タイプ | VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ |
| 特徴 | ドリル加工なし |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | 製品を見る |
| SS-12-VCO-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-12-VCO-6-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-16-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1 in. | Tube Socket Weld | 製品を見る |
| SS-16-VCO-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1-BL | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCO-6-200 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-4-VCO-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-4-VCO-6-6M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-6-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/8 in. | Tube Socket Weld | 製品を見る |
| SS-8-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 製品を見る |
| SS-8-VCO-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-8-VCO-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 製品を見る |
| SS-8-VCO-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-8-VCO-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-8-VCO-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
