text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 브랜치 티, 1/4인치 튜브 OD x 1/4인치 튜브 OD x 1/4인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-400-3-4TTF

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 3 크기 1/4인치
연결구 3 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102

티 암나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이의 3-way 연결구이며, 핵심 유체 시스템에서 유체를 분기하는 데 이상적입니다.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 브랜치 티, 1/4인치 튜브 OD x 1/4인치 튜브 OD x 1/4인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-400-3-4TTF
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

티 암나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이의 3-way 연결구이며, 핵심 유체 시스템에서 유체를 분기하는 데 이상적입니다.

사양

SS-400-3-4TTF — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 브랜치 티, 1/4인치 튜브 OD x 1/4인치 튜브 OD x 1/4인치 암나사 NPT

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 3 크기 1/4인치
연결구 3 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-1010-3TTF Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-1210-3TTF Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-200-3TTF Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-400-3-4TFT 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
B-400-3-4TTF 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
B-400-3TFT 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
B-400-3TTF 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
B-810-3-4TTF 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
S-400-3-4TTF 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-1010-3TTF 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-10M0-3TFT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-10M0-3TTF 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-1210-3TFT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-1210-3TTF 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-12M0-3-4TFT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-3-4TTF 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-12M0-3-8TTF 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-1610-3-12TFT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-1610-3-12TTF 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-1610-3TFT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-1610-3TTF 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-16M0-3TTF 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-200-3TFT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-200-3TTF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-3-4RTTTF 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-3-4TFT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-400-3TFT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-400-3TTF 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-3-6TFT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-600-3-6TTF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-3-8TTF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-3RTTTF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-3TFT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-600-3TTF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6M0-3-4TFT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-3-4TTF 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6M0-3TTF 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-3-4TTF 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-3-8TFT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-3-8TTF 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-3TFT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-3TTF 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-8M0-3-4TTF 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.