text.skipToContent text.skipToNavigation

フェルール・セット(フロント/バック・フェルール:各1個)10の倍数で注文してください

型番: NY-600-SET

仕様

属性
ボディ材質 ナイロン
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
特徴 10個のフェルール・セットを通したアーバー
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37060708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
フェルール・セット

フェルール・セットにより、チューブに対して漏れない強固なグリップが可能―信頼性の高いシール性能を必要とする重要な流体およびガスシステムに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

フェルール・セット(フロント/バック・フェルール:各1個)10の倍数で注文してください

型番: NY-600-SET
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

フェルール・セット
フェルール・セットにより、チューブに対して漏れない強固なグリップが可能―信頼性の高いシール性能を必要とする重要な流体およびガスシステムに適しています。

仕様

NY-600-SET — フェルール・セット(フロント/バック・フェルール:各1個)10の倍数で注文してください

属性
ボディ材質 ナイロン
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
特徴 10個のフェルール・セットを通したアーバー
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37060708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-100-SET Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-10M0-SET Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-200-SET Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-300-SET Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-400-SET Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-600-SET Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-6M0-SET Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-810-SET Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
M-400-SET Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
NY-200-SET Nylon 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
NY-400-SET Nylon 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
NY-810-SET Nylon 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-100-SET 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-10M0-SET 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-12M0-SET 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-200-SET 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-300-SET 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-400-SET 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-500-SET 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-600-SET 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-6M0-SET 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-810-SET 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-8M0-SET 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
T-100-SET PTFE 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
T-200-SET PTFE 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
T-400-SET PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
T-600-SET PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
T-810-SET PTFE 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。