|
Hand Tube Bender, 10 mm Tube OD, 24 mm Bend Radius
型番: MS-HTB-10M
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ハンド・チューブ・ベンダーチューブを効率的にレイアウトするには、Swagelokハンド・チューブ・ベンダーをご利用ください。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
カタログ
ハンド・チューブ・ベンダー
チューブを効率的にレイアウトするには、Swagelokハンド・チューブ・ベンダーをご利用ください。
Tubing Tools and Accessories
Swagelok® tube benders provide high-quality bends on fractional and metric tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings. Tube preparation tools, including tube cutters and preswaging tools, are also available.
仕様
MS-HTB-10M — Hand Tube Bender, 10 mm Tube OD, 24 mm Bend Radius
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 曲げ半径 | 24 mm Bend Radius |
| チューブ外径 | 10 mm |
| eClass (4.1) | 21041603 |
| eClass (5.1.4) | 21049890 |
| eClass (6.0) | 21044002 |
| eClass (6.1) | 21040100 |
| eClass (10.1) | 21040100 |
| UNSPSC (4.03) | 23171703 |
| UNSPSC (10.0) | 27112501 |
| UNSPSC (11.0501) | 27112501 |
| UNSPSC (13.0601) | 27112501 |
| UNSPSC (15.1) | 27112501 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-HTB-12M | - | 12 mm | - | 38 mm Bend Radius | 製品を見る |
| MS-HTB-2 | - | 1/8 in. | - | 9/16 in. Bend Radius | 製品を見る |
| MS-HTB-3M | - | 3 mm | - | 15 mm Bend Radius | 製品を見る |
| MS-HTB-4 | - | 1/4 in. | - | 3/4 in. Bend Radius | 製品を見る |
| MS-HTB-4T | - | 1/4 in. | - | 9/16 in. Bend Radius | 製品を見る |
| MS-HTB-5 | - | 5/16 in. | - | 15/16 in. Bend Radius | 製品を見る |
| MS-HTB-6M | - | 6 mm | - | 15 mm Bend Radius | 製品を見る |
| MS-HTB-6T | - | 3/8 in. | - | 15/16 in. Bend Radius | 製品を見る |
| MS-HTB-8 | - | 1/2 in. | - | 1 1/2 in. Bend Radius | 製品を見る |
| MS-HTB-8M | - | 8 mm | - | 24 mm Bend Radius | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
