text.skipToContent text.skipToNavigation

316 스테인리스강 후위 페럴, 1/2인치 스웨즈락 튜브 피팅용

Art.-Nr.: SS-814-1

Technische Daten

Attribute Wert
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
후위 페럴

후위 페럴은 튜빙에 확실하고 누설 없는 그립을 보장하므로, 유체 및 가스 시스템에서 중요한 밀폐 무결성을 유지하는 데 이상적입니다.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

316 스테인리스강 후위 페럴, 1/2인치 스웨즈락 튜브 피팅용

Art.-Nr.: SS-814-1
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

후위 페럴
후위 페럴은 튜빙에 확실하고 누설 없는 그립을 보장하므로, 유체 및 가스 시스템에서 중요한 밀폐 무결성을 유지하는 데 이상적입니다.

Technische Daten

SS-814-1 — 316 스테인리스강 후위 페럴, 1/2인치 스웨즈락 튜브 피팅용

Attribute Wert
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - Produkt anzeigen
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 in. - - - Produkt anzeigen
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 in. - - - Produkt anzeigen
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - Produkt anzeigen
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - Produkt anzeigen
825-404-1 Alloy 825 1/4 in. - - - Produkt anzeigen
B-204-1 Brass 1/8 in. - - - Produkt anzeigen
B-404-1 Brass 1/4 in. - - - Produkt anzeigen
HC-204-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - Produkt anzeigen
HC-404-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - Produkt anzeigen
HC-604-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - Produkt anzeigen
HC-814-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - Produkt anzeigen
INC-404-1 Alloy 600 1/4 in. - - - Produkt anzeigen
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - Produkt anzeigen
M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - Produkt anzeigen
NY-1214-1 Nylon 3/4 in. - - - Produkt anzeigen
NY-1614-1 Nylon 1 in. - - - Produkt anzeigen
NY-404-1 나일론 1/4인치 - - - Produkt anzeigen
NY-604-1 나일론 3/8인치 - - - Produkt anzeigen
NY-814-1 나일론 1/2인치 - - - Produkt anzeigen
PFA-424-1 PFA 1/4인치 - - - Produkt anzeigen
PFA-824-1 PFA 1/2인치 - - - Produkt anzeigen
SS-1014-1 316 스테인리스강 5/8인치 - - - Produkt anzeigen
SS-104-1 316 스테인리스강 1/16인치 - - - Produkt anzeigen
SS-104-1-B1000 316 스테인리스강 1/16인치 - - - Produkt anzeigen
SS-10M4-1 316 스테인리스강 10mm - - - Produkt anzeigen
SS-1214-1 316 스테인리스강 3/4인치 - - - Produkt anzeigen
SS-12M4-1 316 스테인리스강 12mm - - - Produkt anzeigen
SS-1414-1 316 스테인리스강 7/8인치 - - - Produkt anzeigen
SS-14M4-1 316 스테인리스강 14mm - - - Produkt anzeigen
SS-15M4-1 316 스테인리스강 15mm - - - Produkt anzeigen
SS-1614-1 316 스테인리스강 1인치 - - - Produkt anzeigen
SS-16M4-1 316 스테인리스강 16mm - - - Produkt anzeigen
SS-18M4-1 316 스테인리스강 18mm - - - Produkt anzeigen
SS-2004-1 316 스테인리스강 1 1/4인치 - - - Produkt anzeigen
SS-204-1 316 스테인리스강 1/8인치 - - - Produkt anzeigen
SS-20M4-1 316 스테인리스강 20mm - - - Produkt anzeigen
SS-22M4-1 316 스테인리스강 22mm - - - Produkt anzeigen
SS-2404-1 316 스테인리스강 1 1/2인치 - - - Produkt anzeigen
SS-25M4-1 316 스테인리스강 25mm - - - Produkt anzeigen
SS-28M4-1 316 스테인리스강 28mm - - - Produkt anzeigen
SS-2M4-1 316 스테인리스강 2mm - - - Produkt anzeigen
SS-304-1 316 스테인리스강 3/16인치 - - - Produkt anzeigen
SS-3204-1 316 스테인리스강 2인치 - - - Produkt anzeigen
SS-3M4-1 316 스테인리스강 3mm - - - Produkt anzeigen
SS-404-1 316 스테인리스강 1/4인치 - - - Produkt anzeigen
SS-404-1BQ 316 스테인리스강 1/4인치 - - - Produkt anzeigen
SS-4M4-1 316 스테인리스강 4mm - - - Produkt anzeigen
SS-604-1 316 스테인리스강 3/8인치 - - - Produkt anzeigen
SS-6M4-1 316 스테인리스강 6mm - - - Produkt anzeigen
SS-8M4-1 316 스테인리스강 8mm - - - Produkt anzeigen
T-1214-1 PTFE 3/4인치 - - - Produkt anzeigen
T-12M4-1 PTFE 12mm - - - Produkt anzeigen
T-15M4-1 PTFE 15mm - - - Produkt anzeigen
T-1614-1 PTFE 1인치 - - - Produkt anzeigen
T-304-1 PTFE 3/16인치 - - - Produkt anzeigen
T-3M4-1 PTFE 3mm - - - Produkt anzeigen
T-404-1 PTFE 1/4인치 - - - Produkt anzeigen
T-504-1 PTFE 5/16인치 - - - Produkt anzeigen
T-6M4-1 PTFE 6mm - - - Produkt anzeigen
T-814-1 PTFE 1/2인치 - - - Produkt anzeigen
T-8M4-1 PTFE 8mm - - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.