Шланги и гибкие трубки
Предлагаются шланги и гибкие трубки со следующими характеристиками:
- Материалы центральной трубки — металл, PTFE, PFA, винил, нейлон, полиэтилен и каучук
- От 1/8 до 2 дюймов
- Дюймовые и метрические торцевые соединения
- Предлагаются изделия заказной длины
- Дополнительные оболочки, этикетки и испытания
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Flexible Tubing — End Connections — Connectors for Plastic Tubing
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-2-HC-A-201 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - B-3-HC-1-2 Brass 1/8 in. Male NPT - - B-5-HC-1-4 Brass 1/4 in. Male NPT - - SS-2-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - SS-3-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - SS-4-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-4-HC-1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-4-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - SS-4-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-4-HC-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - SS-4-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - SS-4-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - SS-4-HC-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - SS-4-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - SS-4-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-4-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-4-HC-A-6MTA 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - SS-5-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-5-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - SS-5-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-6-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - SS-6-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-6-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - SS-6-HC-1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-6-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - SS-6-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - SS-6-HC-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - SS-6-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-6-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-6-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-8-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - SS-8-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - SS-8-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - SS-8-HC-1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-8-HC-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - SS-8-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-8-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-10-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - SS-12-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - SS-12-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - SS-12-HC-A-1211 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-16-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - SS-16-HC-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - SS-16-HC-A-1611 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-2-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-2-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - SS-2-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - SS-3-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-3-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - -
Гибкие трубки — Торцевые соединения — Adapters for Convoluted Vacuum Tubing
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2304-4-XOA 304 Stainless Steel 1/4 in. XOA Adapter - - 304-6-XOA 304 Stainless Steel 3/8 in. XOA Adapter - - -
Гибкие трубки — Гибкие трубки PFA — PFA Flexible Tubing
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2PFA-T10M-1M-30M PFA - - - - PFA-T12-062-50 PFA - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-100 PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T6-062-50 PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - - PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA - - - - PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - - -
Гибкие трубки — Трубки из винила, серия LT — LT Series Vinyl Tubing
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2LT-2-4 Vinyl - - - - LT-3-5 Vinyl - - - - LT-4-6 Vinyl - - - - LT-4-10V Vinyl - - - - LT-6-8 Vinyl - - - - LT-8-10 Vinyl - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов