text.skipToContent text.skipToNavigation
шланги с тефлоновой центральной трубкой, гофрированные

Гофрированный шланг Swagelok® с тефлоновой центральной трубкой

Гофрированные гибкие шланги Swagelok серии C и N из фторопласта применяют там, где требуется обеспечить эластичность и химическую совместимость.

Помощь с выбором шлангов

Легковесный шланг с высокой гибкостью и гофрированной центральной трубкой из фторопласта (PTFE) обеспечивает химическую совместимость в системах с соответствующими требованиями. Фторопласт (PTFE) соответствует положению Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) 21CFR, часть 177.1550, а также USP 88, Класс VI (основное требование для биофармацевтических систем), и не содержит TSE, BSE и ADI в соответствии с определением EMEA/410/01.

Шланг из фторопласта (PTFE) серии С имеет оплетку из нержавеющей стали 300, которая защищает центральную трубку от абразивного истирания, по отдельному заказу предлагается центральная трубка из PTFE, наполненная техническим углеродом, для систем, требующих рассеяния статического электричества.

Технические характеристики

МатериалыЦентральная трубка: Гофрированный, из тефлона
Армирование: Оплетка из нерж. стали серии 300
Оболочка: Нестандартный, силикон по выбору
Кольцо: Кольцо из нерж. стали серии 300
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шлангаОт 1/2 до 2 дюймов
Рабочее давлениеДо 1500 psig (103 бар ман)
Диапазон температурОт –65 до 450°F (от –53 до 230°C)
Торцевые соединенияТрубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, сантехнические фланцевые зажимы, фитинги под приварку встык, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), фитинги с замком-фиксатором, патрубки, фитинги с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO с внутренней резьбой, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, фитинги I-Line

Выбрать правильный материал центральной трубки

Гибкий тефлоновый шланг серии N не содержит металла, и содержит тефлоновую центральную трубку, наполненную техническим углеродом, для систем, требующих рассеивания статического электричества. Керамическая оплетка устраняет необходимость во внешней изоляции в различных системах, а оплетка из арамидного волокна способствует устойчивой работе шланга под давлением и позволяет сохранить его гибкость при сниженном весе. Широко используются в тех случаях, когда необходима гибкость, химическая совместимость и непроводящая оплетка.

Технические характеристики

Материалы Центральная трубка: Гофрированная, из фторопласта (PTFE), наполненная техническим углеродом
Армирование: Изоляционная обмотка, оплетка из арамидного волокна
Кольцо: Серия 300 из нерж. стали
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шланга3/8, 1/2, 3/4 дюйма
Рабочее давлениеДо 1250 psig (86,1 бар ман)
Диапазон температурОт –65 до 450°F (от –53 до 230°C)
Торцевые соединенияТрубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, сантехнические фланцевые зажимы, фитинги под приварку встык, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), фитинги с замком-фиксатором, патрубки, фитинги с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO с внутренней резьбой, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, фитинги I-Line

Выбрать подходящий шланг

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.