Фитинги под приварку — Фитинги под приварку враструб
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги под приварку — Фитинги под приварку враструб — 90° Elbows
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-TSW-9 316 Stainless Steel 3/4 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld SS-16-TSW-9 316 Stainless Steel 1 in. Tube Socket Weld 1 in. Tube Socket Weld SS-4-TSW-9 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Tube Socket Weld SS-8-TSW-9 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld -
Фитинги под приварку — Фитинги под приварку враструб — Straights
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-TSW-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Male NPT SS-4-TSW-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Tube Socket Weld SS-4-TSW-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Female NPT SS-6-TSW-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Male NPT SS-6-TSW-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Socket Weld SS-6-TSW-7-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Female NPT SS-8-TSW-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Male NPT SS-8-TSW-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Female NPT SS-8-TSW-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld SS-4-TSW-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/8 in. Female NPT SS-16-TSW-6 316 Stainless Steel 1 in. Tube Socket Weld 1 in. Tube Socket Weld SS-8-TSW-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Female NPT SS-12-TSW-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld -
Фитинги под приварку — Фитинги под приварку враструб — Tees
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-TSW-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Tube Socket Weld SS-6-TSW-3 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Socket Weld SS-12-TSW-3 316 Stainless Steel 3/4 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld SS-8-TSW-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld
Наличие изделий по местоположению склада
часов