text.skipToContent text.skipToNavigation
Schweißfitting

Swagelok®-Schweißfittings

Schweißfittings von Swagelok bieten die gleichbleibende Festigkeit und Langlebigkeit, die für den effizienten und sicheren Betrieb von Fluidsystemen notwendig ist, mit spezieller Reinigung für ultrahochreine und allgemeine industrielle Anwendungen.

Alle Schweißfittings anzeigen

Swagelok propose un large choix de raccords soudés de différentes tailles, aux formes diverses et fabriqués dans différents matériaux, utilisables dans de nombreuses applications. Notre gamme comprend des raccords à souder bout à bout, des raccords à souder par emboîtement, des adaptateurs à souder et des raccords à souder submersibles conçus pour des applications haute pureté ou des applications industrielles générales. Compacts et adaptés aux espaces exigus, les raccords miniatures Micro-Fit® Swagelok offrent les mêmes débits et ont les mêmes spécifications d’utilisation que des raccords plus volumineux.

Disponibles dans des diamètres de 1/8 à 1 po et de 6 à 18 mm, fabriqués dans divers aciers inoxydables – 316, 316L, 316L VAR et 316L VIM-VAR – les raccords pour tubes à souder bout à bout sont conçus obtenir un alignement précis et une paroi régulière, tandis que les raccords pour tuyaux à souder par emboîtement offrent des parois épaisses qui prolongeront la durée de vie des systèmes exploités dans des conditions difficiles. Le choix du matériau de fabrication d’un raccord, d’un tuyau et d’un tube à souder est extrêmement important. Le fait d’utiliser le même matériau – qui aura donc le même coefficient de dilatation – permet de réduire le risque d’obtenir des soudures de mauvaise qualité, mais aussi le risque d’ovalisation ou de modifications des dimensions – autant d’éléments qui nuisent à la qualité des soudures.

Contacter un spécialiste

용접 피팅 카테고리

고순도 Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 피팅

고순도 Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 피팅

Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 피팅은 미니어처화가 필요한 시스템에 적합하며, 더 큰 용접 피팅과 동등한 유량과 사용 등급을 제공합니다.

맞대기 용접 피팅

맞대기 용접 피팅

직선형, 엘보우, 티, 크로스 맞대기 용접 피팅은 튜브 직경과 일치하도록 직경이 정밀하게 표면처리되었으며, 높은 무결성의 연결을 제공합니다.

소켓 용접 피팅

소켓 용접 피팅

정밀 기계 가공 소켓 용접 피팅은 올바른 튜브 피팅을 보장하며 용접 열 입력을 줄일 수 있도록 얇은 벽이 있습니다.

용접 어댑터

용접 어댑터

고무결성 용접 어댑터 피팅은 강도와 신뢰성을 제공하며 품질 및 내식성에 대한 조건을 충족합니다. 

Catalogues des raccords à souder

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des pressions moyennes avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

Raccords à souder

Raccords à souder

Swagelok propose des raccords à souder fabriqués dans des matériaux divers, aux formes et aux dimensions variées, qui s’adaptent à toutes les applications industrielles ou haute pureté. Robustes et fiables, ces raccords permanents à haute intégrité sont fabriqués dans divers alliages pour satisfaire vos critères de qualité et de résistance à la corrosion.

Notre gamme se compose des produits suivants :

  • Raccords pour tubes à souder bout à bout haute pureté Micro-Fit®
  • Raccords pour tuyaux à souder par emboîtement
  • Raccords à souder submersibles
  • Raccords pour tubes à souder bout à bout en automatique
  • Raccords pour tubes à souder bout à bout
  • Raccords pour tubes à souder par emboîtement en automatique
  • Raccords pour tubes à souder par emboîtement
  • Raccords adaptateurs à souder

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.